이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

벡터 신호 분석기

벡터 신호 분석 측정을 위해 최대 분석 대역폭이 250MHz인 9kHz ~ 27GHz의 벡터 신호 분석기 제품군 중에서 선택하십시오.

수퍼헤테로다인 기술을 고속 ADC 및 다른 DSP 기술과 결합시킨 벡터 신호 분석기는 FFT 기반의 빠른 고분해능 채널 내 스펙트럼 측정, 복조 및 고급 시간 도메인 분석 기능을 제공합니다. 벡터 신호 분석기는 우주항공 및 방위산업, 레이더, 무선 통신 및 항공전자의 복잡한 버스트, transient, 변조된 신호 특성 분석에 특히 유용합니다.

벡터 신호 분석기를 X-시리즈 측정 어플리케이션이나 89600 VSA 소프트웨어와 결합시켜 광범위한 표준 기반 및 범용 디지털 신호와 형식을 복조하고 특성 분석하십시오. 89600 VSA 소프트웨어의 스펙트럼 분석 옵션을 통해 고조파 및 스퍼와 같은 대역 외 왜곡 측정 기능을 확장하십시오.

다중 채널 디바이스 측정이나 병렬 테스트를 위해 모듈러 벡터 신호 분석기를 간편하게 결합시켜 다중 채널 또는 MIMO 솔루션을 만들어내십시오.

알고 있는 신호와 알 수 없는 신호 모두에 대해 대역 내/대역 외 측정을 둘 다 수행해야 하는 경우에는 스펙트럼 분석기(신호 분석기) 에 대해서도 알아보십시오.

이 제품군에서 모두 비교 (4)

제품 검색

  • M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 (1) 

    M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기

    • 60 MHz ~ 3.8 GHz 또는 6 GHz
    • 40 MHz(기본), 80 MHz 또는 160 MHz의 분석 대역폭
    • 빠른 전력 및 빠른 전력 서보(기본)를 위한 내장 FPGA 알고리즘
    • 전이중 및 반이중 포트 옵션
    • 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • M9393A 고성능 PXIe 벡터 신호 분석기: 9kHz ~ 27GHz M9393A 고성능 PXIe 벡터 신호 분석기: 9kHz ~ 27GHz (1) 

    M9393A 고성능 PXIe 벡터 신호 분석기: 9kHz ~ 27GHz

    • 9kHz ~ 8.4GHz 또는 14GHz 또는 18GHz, 또는 27GHz
    • 최대 160MHz의 분석 대역폭
    • 임베디드 하드웨어 가속 전력, 스펙트럼, IQ 측정
    • 셀룰라 통신 및 무선 커넥티비티 측정 어플리케이션

  • M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz (1) 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

Vector Signal Analyzers [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Vector Signal Analyzers

관련 산업 및 기술