이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

핸드형 오실로스코프, 분석기, 미터

키사이트의 핸드형 및 휴대형 테스트 툴 제품군은 지속적으로 확장되고 있습니다. 디지털 멀티미터(DMMs)와 기본 캐패시턴스 미터에서 오실로스코프, 스펙트럼/신호 및 네트워크 분석기에 이르기까지, 키사이트 핸드형 및 휴대형 테스트 툴은 벤치 위 또는 현장에서 작업을 완수하는 데 필요한 테스트 및 측정 기능을 제공합니다. 키사이트는 전자, 전기, 설치/유지보수, 무선 통신, 우주항공/방위 또는 산업 공정 테스팅 등 어떠한 산업 및 응용 분야의 매우 다양한 테스트 툴을 구비하고 있습니다.

  • FieldFox RF 분석기, 4/6 GHz FieldFox RF 분석기, 4/6 GHz 

    FieldFox RF 분석기, 4/6 GHz

    • 핸드형 RF 분석기, N9912A, N9923A
    • 4, 6GHz
    • 케이블 및 안테나 테스트, 라인 스위핑
    • 스펙트럼 분석, 네트워크 분석

  • 핸드형 스펙트럼 분석기 HSA 핸드형 스펙트럼 분석기 HSA 

    핸드형 스펙트럼 분석기 HSA

    키사이트 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA) 사용으로 현장 테스트가 한결 수월해졌습니다. HSA는 Field-Ready 기능을 제공하고 벤치탑 성능과 혁신적 Task Planner를 지원하여 테스트 셋업 시간을 95% 단축시키며 테스트 자동화와 일관성을 보장합니다.

  • U1200 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터 및 클램프 미터 제품 U1200 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터 및 클램프 미터 제품 

    U1200 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터 및 클램프 미터 제품

    키사이트 핸드형 멀티미터 및 클램프 미터 제품은 더욱 폭넓은 측정 범위까지 확인이 가능하여 동급의 어떤 제품보다 우수한 성능을 제공합니다.

  • TrueIR Thermal Imagers TrueIR Thermal Imagers 

    TrueIR Thermal Imagers

    • Identify abnormalities faster with 4x more in-camera fine resolution
    • Monitor temperature changes through image logging and temperature trending capabilities
    • Ability to focus on objects as close as 10 cm away

  • U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프 U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프 

    U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프

    키사이트 U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프로 고객의 높은 기대치에 부응

  • U1700A 시리즈 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터 U1700A 시리즈 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터 

    U1700A 시리즈 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터

    키사이트의 새로운 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터 제품군은 고객 편의를 우선으로 기본적인 LCR 측정을 신속히 실행할 수 있도록 지원합니다.

  • N9330B N9330B,DTF,케이블 손실,DTF(Distance to Fault),반사 손실,VSWR. [생산 중단 예정] N9330B N9330B,DTF,케이블 손실,DTF(Distance to Fault),반사 손실,VSWR. [생산 중단 예정] 

    N9330B N9330B,DTF,케이블 손실,DTF(Distance to Fault),반사 손실,VSWR. [생산 중단 예정]

    N9330B는 현장 설치 및 유지보수를 위해 쉽게 사용할 수 있는 배터리 구동식 핸드형 케이블 및 안테나 테스터입니다.

  • 핸드형 절연저항계 핸드형 절연저항계 

    핸드형 절연저항계

    Wireless insulation resistance testing via PC or iOS/Android based devices
    Automatic test report generation
    Measure up to 260 GΩ
    Timed / PI / DAR test
    Adjustable test output voltage from 10 V to 1.1 kV1
    4.5 digit DMM with OLED display, basic2 and full featured3