Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
PXI 스위치
멀티플렉서, 범용 및 매트릭스 스위치 구성으로 DC에서 26.5GHz까지의 신뢰할 수 있는 고속 스위칭.
PXI 스위치 모듈은 표준 PXI 플랫폼에서 모듈러 고성능 신호 연결을 제공합니다. 키사이트는 고속, 500usec 멀티플렉서 릴레이, 고전력, 300W 범용 스위치 및 고밀도 256 2와이어 크로스포인트 매트릭스 모듈을 등 폭넓은 성능 선택을 지원합니다. 또한, RF 및 마이크로웨이브 스위치 기술은 RF 신호를 측정 장비에 라우팅할 경우 뛰어난 RF 신호 무결성 및 다이나믹 레인지를 위해 낮은 삽입 손실 및 VSWR을 제공합니다.
표준 커넥터, 소프트 전면판 및 Keysight Connection Expert를 사용하면 설치 및 구성이 빠르고 쉽습니다. 또한, 소프트웨어 드라이버는 Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB 및 LabVIEW™ 등 가장 일반적인 프로그램 환경을 지원합니다.
Find the series That's Right for You
M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays
M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W
M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω
M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays
M9102A PXI High-Density Multiplexer: 128-ch, 1-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays
M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω
모든 시리즈 보기
Featured Resources
Want help or have questions?