모놀리식 레이저 콤바이너 및 정밀 광학
키사이트는 전 세계 산업을 위해 정밀 광학 기기 및 조립품과 복합 모놀리식 광학(CMO) 혁신을 주도하고 있습니다.
수직으로 통합된 키사이트의 사내 생산 팀은 제품 성능과 제조 용이성을 높이기 위해 40년 이상 학제간 협업 프로세스에 의존해왔습니다. 또한 키사이트 기술의 빌딩 블록인 제작, 코팅 및 조립이 고객의 정확한 사양에 영구적으로 부합하여 가장 까다로운 환경에서도 일관된 선적 간 제품 성능을 제공할 수 있도록 업계 최고의 계측을 통해 수행하는 모든 작업을 지원합니다.
키사이트의 MLC 모놀리식 레이저 콤바이너 제품군은 CMO 기술을 활용하여 형광, 공초점 및 초분해능 현미경 연구 시 비할 데 없는 혁신을 제공합니다. 고정 장착 시스템은 모든 모놀리식 레이저 콤바이너의 광학 장치가 제품의 수명을 위해 영구적으로 정렬되도록 보장합니다. 그 결과 안정적이고 신뢰할 수 있으며 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 시스템을 언제든지 사용할 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?