이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

AXIe 오실로스코프 및 디지타이저

키사이트 AXIe 디지타이저의 포트폴리오는 고 채널 밀도와 측정 충실도, 높은 처리율을 자랑하는 최고의 제품들로 구성되었습니다. 이러한 포트폴리오로 컴팩트한 폼팩터에 고 채널 카운트, 빠르고 정확한 측정 기능을 제공하는 확장형 수집 시스템을 구축할 수 있습니다.

빠른 데이터 인터페이스의 장점을 살려 설계된 키사이트 AXIe 고속 디지타이저는 AXIe와 ATCA(AdvancedTCA) 섀시 슬롯과 호환됩니다. ATCA를 기반으로 하는 이 AXIe 표준은 계측 및 테스트에 맞게 확장할 수 있고, 최신 기술을 바탕으로 강력한 타이밍 기능을 제공합니다.

멀티 채널 측정을 위해 AXIe 고급 백플레인 타이밍 인터페이스에서 정확한 트리거 포지셔닝 및 다중 모듈 동기화를 구현할 수 있습니다.

  • M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 

    M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기

    M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기: 8채널, 최고 1.6GS/s, 3.2GS/s로 인터리빙된 샘플링 속도, DC ~ 2GHz 입력 주파수 범위, 실시간 처리...

  • M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 

    M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저

    • 32개 채널, 최대 1GS/s의 샘플링 속도
    • DC ~ 500MHz 입력 주파수 범위
    • 다중 모듈 처리 동기화
    • 실시간 처리를 위한 on-board FPGA

  • M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저 M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저 

    M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저

    • 2개의 결합 채널에서 최대 10 GS/s 샘플링 속도
    • 10비트 분해능, 5GS/s일 때 DC 최대 2.5GHz의 4채널
    • 최대 8 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 실험, 유체 역학 실험 같은 어플리케이션에 적합