Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
로직 분석기(Logic Analyzer)
키사이트 로직 분석기는 까다로운 디버그 문제를 해결하고 고객의 프로젝트 위험을 최소화합니다. 첨단 제품 출시를 앞당기는 데 도움이 되는 강력한 로직 분석 툴과 다양한 신호 로직 시스템을 결합하면 디지털 신호 분석 및 다양한 분석이 가능합니다.
키사이트 로직 분석기는 시스템 동작에 대한 가장 신뢰할 수 있고 정확한 측정 및 완전한 시각화를 제공함으로써 프로젝트 위험을 최소화합니다. 포괄적인 제품군은 사용자의 가장 까다로운 디지털 디버그 요구에 충족하는 측정 기능, 프로빙, 어플리케이션 지원 및 분석 툴을 제공합니다. 휴대용 로직 분석기와 모듈러 로직 분석기를 사용하여 디지털 신호 분석과 신호 로직 시스템을 결합하면 보다 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- U41XX 시리즈 모듈러 로직 분석기(AXIe 기반 섀시에서)는 최대 4Gb/s의 스테이트 캡처 속도, 모듈당 136채널, 그리고 최대 200M의 메모리 깊이로 최고의 성능과 장기적 가치를 제공합니다.
- 16860 시리즈 휴대용 로직 분석기는 빠른 디지털 시스템 디버그를 위해 딥 메모리의 최고 속도 타이밍 캡처를 제공합니다. 싱글 엔드 및 차동 프로빙 옵션이 있는 스테이트 및 타이밍 캡처를 위해 최대 128M 샘플 메모리, 최대 1.4GHz 트리거 시퀀서로 2.5GHz 타이밍 캡처를 활용하십시오.
- 16900 시리즈 모듈형 로직 분석 시스템은 최고의 장기적 가치를 제공합니다. 사용자는 자신이 원하는 대로 시스템을 유연하게 구성할 수 있습니다. 현재 필요한 제품을 구입한 후에 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드하십시오.
- 16800 시리즈 휴대형 로직 분석기는 독점적인 고성능 로직 분석 및 패턴 생성 결합을 저렴한 가격의 고정 구성으로 제공합니다. 상태 속도 및 메모리 깊이는 구매 시점에 또는 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드할 수 있습니다.
올바른 로직 분석기 찾기
16861A 34채널 휴대용 로직 분석기
16863A 102채널 휴대용 로직 분석기
16862A 68채널 휴대용 로직 분석기
16864A 136-Channel Portable Logic Analyzer
U4164A 로직 분석기 모듈(스테이트 모드, 최대 4Gb/s)
U4972A DDR4 Protocol Debug and Analysis Solution
모든 시리즈 보기
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?