키사이트 PXI 디지털 IO 모듈은 제조 과정에서 시스템 모니터링과 릴레이 제어부터 IC 설계 검증 및 자동 테스트에 이르기까지 광범위한 어플리케이션을 다룹니다.

키사이트 M9187A 디지털 I/O는 디지털 상태 모니터링과 외부 디바이스 제어가 필요한 어플리케이션에 사용할 수 있는 정적 디지털 입력 및 출력 채널을 제공합니다. 이들은 일반적으로 항공우주/방위, 자동차, 전자 테스트 어플리케이션에 사용되며, 프로그래밍할 수 있는 입력 임계값과 유연한 출력 드라이브 기능을 통해 구성 유연성을 제공합니다.

PPMU(DSR)를 포함한 키사이트 M9195B PXIe 디지털 자극/응답은 PPMU(DSR)를 포함한 키사이트 M9195A PXIe 디지털 자극/응답을 개선하며, M9195B PXIe DSR은 최대 12개 모듈의 시스템(192채널)을 위해 다중 모듈 동기화 기능을 추가로 지원합니다.

M9195A/B PXIe DSR은 프로그래밍 가능한 로직 레벨을 포함한 16개의 양방향 디지털 채널을 제공하며, 동기화된 고리화 디지털 데이터, 파라메트릭 측정, 또는 정적 디지털 IO 별로 구성할 수 있습니다. 이 제품은 IC 설계 검증 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. PXI DSR은 높은 구성 유연성, 멀티 사이트 기능 및 채널당 프로그래밍을 제공하며 채널당 파라메트릭 측정, 프로그래밍 가능한 지연, 기타 고성능 및 시간 절약 기능과 소프트웨어 툴뿐만 아니라 외부 트리거 및 마커 등도 포함하고 있습니다.

옵션인 키사이트 M9192A DSR 패턴 편집기 소프트웨어는 데이터 컨버터를 포함한 M9193A DSR 패턴 편집기와 함께 M9195A/B PXIe DSR을 위한 벡터 변환 및 패턴 검증 소프트웨어 툴 전체 세트를 제공합니다. 설계 및 테스트 엔지니어는 이들 툴을 통해 시간을 절약하고 비용을 절감하며 출시 시기를 현저히 앞당길 수 있습니다. M9192A는 TSSI(Test Systems Strategies Incorporated)의 Solstice-TDS WaveMaker+ 모듈을 기반으로 하며, DSR STIL 인-컨버터 및 DSR STIL 테스터 브리지 추가와 함께 M9195B를 지원하기 위해 맞춤화되었습니다. 덕분에, 이 시스템은 M9195A/B STIL 파일을 읽고 패턴 편집기에서 그래픽으로 표시할 수 있으며 사용자는 단일 창에서 패턴과 타이밍 정보를 업데이트할 수 있습니다. M9193A는 패턴 편집기를 여러 개의 TSSI 인-컨버터와 결합해 디지털 설계 소프트웨어와 간편하게 인터페이스할 수 있도록 지원합니다.

Find the Model that's Right for You

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

Want help or have questions?