키사이트 PXI 벡터 신호 분석기는 신호 분석 솔루션용 시스템 빌딩 블록뿐만 아니라 모듈러 개방형 시스템 표준에 따라 통신, 레이더, 항공 전자 공학 신호를 분석할 수 있는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
제품 특징과 혜택
- 주파수 범위 50MHz~26.5GHz
- 12비트 2GS/s 디지타이저를 통해 광대역(250MHz) 통신과 레이더 신호 측정
- 측정 전문기술: 키사이트 89600 벡터 신호 분석 VSA 소프트웨어를 이용해 시간대별 복잡한 신호의 특성을 분석하며 세부적인 동시 스펙트럼, 변조 및 시간 파형 분석을 수행합니다.
- 단순성: 단일 벤더 솔루션은 통합과 기술 지원을 간소화합니다.
- 개방형 표준: 소프트웨어에서 정의하는 모듈러 빌딩 블록은 다양한 테스트 요구를 만족시키는 유연한 시스템 구성을 제공합니다. 커넥터 호환성 덕분에 PXIe 하이브리드 섀시에 속한 다른 테스트 및 자동화 모듈과 쉽게 통합하고, PXI 폼팩터는 MOSA(Modular Open Systems Approach) 설계에 대한 정부 기준에 부합합니다.
- 신속성: 함께 들어있는 드라이버, 소프트 전면판, Visual Studio® VB.NET, C#, C/C++, VEE, LabVIEW, Lab Windows/CVI 및 MATLAB 등으로 작성된 프로그래밍 예제 등을 통해 개발 시간을 단축할 수 있습니다.
PICMG와 PICMG 로고, CompactPCI와 CompactPCI 로고, AdvancedTCA와 AdvancedTCA 로고는 PCI Industrial Computers Manufacturers Group의 미국 등록 상표입니다. “PCIe” 및 “PCI EXPRESS”는 PC-SIG의 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다. Microsoft, Windows, Visual Studio, Visual C++, Visual C# 및 Visual Basic 은 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
Featured Resources for the PXI 벡터 신호 분석기
Want help or have questions?