이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

VXI 모듈형 디지털 멀티미터

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

2 / 2 제품 일치

정렬방식:
제품 기능 및 측정 측정 DC 정확도 판독 속도 연결 유형
E1411B 5.5-Digit Multimeter, C-Size E1411B 5.5-Digit Multimeter, C-Size
5.5-Digit Multimeter is a C-size, 1-slot, register-based VXI module
  • DC 전압
  • AC 전압
  • 저항
  • 온도
0.023 % 13001 rdgs/s
  • VXI
  • Modular
E1412A 6.5 디지트 고정확도 멀티미터 E1412A 6.5 디지트 고정확도 멀티미터
6.5-Digit Multimeter is a C-size, 1-slot, message-based VXI module
  • DC 전압
  • AC 전압
  • 전류
  • 저항
  • 주파수
0.0019 % 1000 rdgs/s
  • VXI
  • Modular