검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
제어, 수집, 측정, 진화
키사이트의 USB 데이터 수집(DAQ) 제품군을 활용하면 변화하는 측정 요구에 따라 솔루션을 확장시켜 유연하게 구축할 수 있습니다. 전기적, 기계적, 물리적 및 음향 현상에서 데이터를 빠르게 수집, 측정 및 분석할 수 있습니다.
DAQ 시리즈에는 다기능 측정 모듈, 동시 샘플링 측정 모듈, DIO(디지털 입 / 출력) 모듈이 포함됩니다. 다기능 모듈은 독립 실행 또는 모듈식 디바이스(U2781A 제품 섀시 슬롯에 삽입 가능)로 작동합니다. 열전쌍 신호 컨디셔너 옵션을 활용하면 다기능 측정 모듈을 통해 온도를 측정할 수 있습니다.
이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0025B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
U2351A USB 모듈러 데이터 수집 시스템에는 16비트 분해능의 16개 SE / 8개 DI 채널이 제공됩니다. 250 KSa/s의 샘플링 속도. 출력 아날로그 채널 2개.
키사이트 U2352A에는 16비트 분해능의 SE/8 DI 채널 16개가 제공됩니다. 250 KS/s의 샘플링 속도.
키사이트 U2353A에는 16비트 분해능의 SE/8 DI 채널 16개가 제공됩니다. 500 KS/s의 샘플링 속도. 업데이트 속도 1 MS/s의 아날로그 출력 채널 2개
키사이트 U2354A는 16비트 분해능의 16SE/8DI 채널과 함께 제공됩니다. 500KS/s 샘플링 속도
U2355A에는 16비트 분해능의 64SE/32DI 채널이 제공됩니다. 샘플링 속도는 250KS/s이고 업데이트 속도가 1MSa/s인 2개의 아날로그 출력 채널이 있습니다.
키사이트 U2356A에는 16비트 분해능의 64개 SE/32 DI 채널이 제공됩니다. 500 KS/s의 샘플링 속도. 업데이트 속도 1 MS/s의 아날로그 출력 채널 2개
키사이트 U2331A에는 12비트 분해능의 64개 SE/32 DI 채널이 제공됩니다. 샘플링 속도 1 MSa/s 업데이트 속도 1 MSa/s의 아날로그 출력 채널 2개
Keysight U2802A 31-Ch Thermocouple Input Signal Conditioner converts low input voltage signal into an output voltage range for the data acquisition device.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?