이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

VXI 제품

VXI 버스는 완성된 표준으로서 수년에 걸쳐 성공을 거두고 있습니다. 키사이트의 다양한 풀 기능 계측기 품질 VXI 측정 모듈을 사용할 경우 DC, 아날로그, RF, 마이크로웨이브 등 다양한 어플리케이션과 측정 영역에서 사용할 수 있는 시스템을 신속히 개발할 수 있습니다.

키사이트의 개방형 산업 소프트웨어 및 I/O 표준 덕분에 테스트 코드를 쉽게 만들 수 있어 실제 테스트 비용을 줄일 수 있습니다. 키사이트는 세계 최고의 측정 기술과 지원을 바탕으로 보다 짧은 시간 안에 정확한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

계측기

  • 측정 모듈(디지타이저, 디지털 멀티미터(DMM), 카운터, 파워 미터)
  • 자극 모듈(임의 파형 발생기(AWG), D/A 컨버터)
  • 최고 3000개 채널까지 확장할 수 있는 고밀도 스위치

어플리케이션

  • 데이터 수집 (DAQ)
  • 자동 테스트
  • 제어 어플리케이션

관련 제품 및 솔루션

  • No image available VXI 데이터 수집 모듈 

    VXI 데이터 수집 모듈

    키사이트 VXI 데이터 수집 모듈은 복수의 스위치 토폴로지를 통해 DC부터 마이크로웨이브에 이르기까지 다양한 스위칭 솔루션을 제공합니다.

  • No image available VXI 디지털 IO 모듈 

    VXI 디지털 IO 모듈

    키사이트 VXI 모듈형 디지털 I/O 모듈은 16비트부터 96비트까지 지원하며 72-채널 디지털 출력/릴레이 드라이버를 포함하고 있습니다.

  • No image available VXI 주파수 카운터 

    VXI 주파수 카운터

    키사이트 VXI 모듈형 카운터는 B 및 C 사이즈로 되어 있는 1GHz까지의 모듈을 포함합니다.

  • No image available VXI 모듈형 디지털 멀티미터 

    VXI 모듈형 디지털 멀티미터

    키사이트 VXI 모듈형 DMM에는 B 사이즈와 C 사이즈로 되어 있는 5.5 디지트 모델과 C 사이즈로 되어 있는 6.5 디지트 모델이 있습니다.

  • No image available VXI 오실로스코프 및 디지타이저 [단종] 

    VXI 오실로스코프 및 디지타이저 [단종]

    키사이트 VXI/VME 디지타이저에는 고속 디지타이저와 완벽한 신호 측량 및 감청 시스템이 포함되어 있습니다.

  • No image available VXI 임의 파형 발생기 

    VXI 임의 파형 발생기

    키사이트의 임의 펑션 및 파형 발생기는 기본 파형 외에도 복잡한 임의 파형을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

  • No image available VXI 제품용 액세서리 및 옵션 

    VXI 제품용 액세서리 및 옵션

    C 사이즈 VXI 메인프레임에 A/B 사이즈 모듈을 장착할 수 있도록 지원하는 키사이트 VXI 어댑터

  • No image available VXI D/A 컨버터 

    VXI D/A 컨버터

    키사이트 D/A 컨버터는 복수의 전압 및 전류 출력 채널을 제공합니다. B 사이즈와 C 사이즈 중에서 원하는 카드를 선택할 수 있습니다.

  • No image available VXI 메인프레임과 컨트롤러 

    VXI 메인프레임과 컨트롤러

    키사이트 VXI 메인프레임과 컨트롤러에는 컴퓨터를 VXI 메인프레임에 연결할 수 있도록 B 사이즈와 C 사이즈 메인프레임과 I/O 제품이 포함되어 있습니다.