이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

USB 제품

테스트 시스템을 쉽게 배치 및 재배치할 수 있습니다.

키사이트의 컴팩트한 USB 모듈형 제품은 독립형으로도 사용할 수 있고 호환되는 섀시에 연결해 동기화된 측정을 할 수 있는 모듈형 디바이스로 사용할 수도 있는 모듈 시리즈입니다. 기본적인 측정은 랩탑 PC와 이러한 모듈에서 USB high-speed 2.0 연결을 통해 이루어집니다. 개별 창을 통해 AMM(Keysight Measurement Manager)이 모듈형 제품을 위한 익숙한 소프트 전면판 인터페이스를 제공합니다. 따라서 신속한 구성과 측정 결과 수집 그리고 유연한 측정 데이터 분석이 가능합니다.

  • 휴대형 컴팩트 모듈
  • 간단한 USB 설치
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어
  • 유연한 채널 확장
  • 다중 동기화

  • USB 데이터 수집 모듈 USB 데이터 수집 모듈 

    USB 데이터 수집 모듈

    이 DAQ 제품군은 DIO, 다기능 DAQ, 동시 다기능 DAQ으로 구성되어 있는데 독립형 또는 모듈러 솔루션을 만들 수 있는 선택의 폭과 유연성을 제공하므로 테스트 요건에 맞게 확장 및 발전이 가능합니다.

  • USB 디지털 멀티미터 USB 디지털 멀티미터 

    USB 디지털 멀티미터

    기능이 풍부한 소형 폼팩터 USB 모듈형 디지털 멀티미터입니다. 온도와 주파수 등 다양한 측정 기능을 제공합니다.

  • USB 신호 컨디셔닝 제품 USB 신호 컨디셔닝 제품 

    USB 신호 컨디셔닝 제품

    이 모듈은 열전쌍 입력 신호 컨디셔너 디바이스로서 열전쌍의 낮은 입력 전압 신호를 데이터 수집 장치에서 사용할 알맞은 출력 전압 범위로 변환해주는 기능을 합니다.

  • USB 소스 측정 장치 USB 소스 측정 장치 

    USB 소스 측정 장치

    4-상 작동이 가능한 3-채널 20V/120mA USB 소스 측정 장치.

  • USB 임의 파형 발생기 USB 임의 파형 발생기 

    USB 임의 파형 발생기

    USB 펑션 발생기는 10가지 기본 파형과 더불어 펄스 및 임의 파형 발생 기능을 제공합니다.

  • USB 디지털 IO 모듈 USB 디지털 IO 모듈 

    USB 디지털 IO 모듈

    64비트의 고밀도 광절연(Opto-isolated) 디지털 라인을 제공하는 비용 효과적인 USB 디지털 I/O.

  • USB D/A 컨버터 USB D/A 컨버터 

    USB D/A 컨버터

    USB 펑션 발생기는 10가지 기본 파형과 더불어 펄스 및 임의 파형 발생 기능을 제공합니다.

  • USB 경제형 오실로스코프 및 디지타이저 USB 경제형 오실로스코프 및 디지타이저 

    USB 경제형 오실로스코프 및 디지타이저

    이 USB 디지타이저는 다채널 데이터 수집을 위한 벤치탑 독립형 솔루션으로서 전기, 기계, 물리, 음향 현상으로부터 쉽고 빠르게 데이터를 수집, 측정 및 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

  • USB 메인프레임 및 컨트롤러 USB 메인프레임 및 컨트롤러 

    USB 메인프레임 및 컨트롤러

    USB 모듈형 제품 섀시는 USB 모듈형 제품을 6대까지 장착할 수 있는 고성능 4U High 섀시입니다.

  • USB 모듈형 제품의 액세서리 및 옵션 USB 모듈형 제품의 액세서리 및 옵션 

    USB 모듈형 제품의 액세서리 및 옵션

    USB 모듈형 제품을 보완해주는 액세서리 옵션.

USB Products [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.