이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 94

정렬방식:
M3102A Digitizer with Optional Real-time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet

데이터시트 2017-02-16

PDF PDF 244 Bytes
M3302A Arbitrary Waveform Generators - Data Sheet

데이터시트 2017-02-16

PDF PDF 523 Bytes
M924XA InfiniiVision PXIe Modular Oscilloscopes - Data Sheet
The M924XA PXIe modular oscilloscopes utilize Keysight’s InfiniiVision benchtop oscilloscope technology and packages it for PXI.

데이터시트 2017-02-01

PXI General Purpose Switch Module - Data Sheet
The PXI general purpose switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A.

데이터시트 2017-01-31

PDF PDF 2.26 MB
PXI Multiplexer Switch Module - Data Sheet
The PXI multiplexer switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9101A, M9102A and M9103A

데이터시트 2017-01-30

PDF PDF 1.79 MB
M9010A PXIe 10-slot Chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9010A PXIe 10-slot, Gen 3 Chassis.

데이터시트 2016-11-16

PDF PDF 1.93 MB
M9005A PXIe 5-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9005A PXIe 5-slot chassis.

데이터시트 2016-11-09

PDF PDF 1.39 MB
M3202A Arbitrary Waveform Generators - Data Sheet

데이터시트 2016-11-03

PDF PDF 439 Bytes
M3100A Digitizer with Optional Real-time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet

데이터시트 2016-11-03

PDF PDF 253 Bytes
M3300A Arbitrary Waveform Generators - Data Sheet

데이터시트 2016-11-03

PDF PDF 532 Bytes
M9341A PXIe Digital I/O - Data Sheet
The Keysight M9341A Digital I/O with the 24-bit digital I/O connector and triggering ports provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA) installed in the same PXI chassis

데이터시트 2016-11-02

PDF PDF 1.43 MB
M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications for the PXI M9485A PXIe Vector Network Analyzer. This also includes M9376A PXIe VNA Receiver and M9340A PXIe Distributor technical specifications.

데이터시트 2016-11-02

PDF PDF 3.90 MB
IO Libraries Suite Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for I/O hardware interface, Operating System, and Keysight IO Libraries revision...

기술 개요 2016-10-26

IO Libraries Minimum System Requirements - Technical Overview
Computer hardware and operating system minimum requirements for using Keysight IO Libraries Suite.

기술 개요 2016-10-26

IO Libraries Suite Unsupported Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for unsupported I/O hardware interfaces, Operating Systems, and Keysight IO Libraries revisions...

기술 개요 2016-10-26

M9379A RF Amplifier - Data Sheet
The Keysight M9379A PXI RF Amp including two amplifiers, RF switches and a programmable step attenuator is designed to operate with the Keysight M9485A PXIe Vector Network Analyzer (VNA).

데이터시트 2016-10-18

PDF PDF 1.67 MB
M3201A Arbitrary Waveform Generators - Data Sheet
Arbitrary Waveform Generator with Optional Real-time Sequencing and FPGA Programming

데이터시트 2016-10-02

PDF PDF 475 Bytes
M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules - Data Sheet and Technical Specs
Data sheet and Technical Specs for the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

데이터시트 2016-09-30

PDF PDF 1.78 MB
M9018B and M9019A PXIe 18-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9018B and M9019A PXIe 18-slot Chassis.

데이터시트 2016-09-23

M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit - Data Sheet
Data Sheet and specifications for the M911A PXIe high-speed source measurement unit.

데이터시트 2016-07-28

M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2016-06-28

PC Tested Configurations with PXI/AXIe Chassis - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9018A PXI Chassis and the M9502A/M9505A AXIe Chassis.

기술 개요 2016-06-20

PDF PDF 2.40 MB
M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16-channel - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the M9195B digital stimulus/response with PMU.

데이터시트 2016-05-27

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

데이터시트 2016-05-20

Interface Modules and Adapters for PXI and AXIe Systems - Data Sheet
This document provides technical specifications, characteristics and other information about the series of PCIe host desktop adapters and PXI chassis system and cable modules

데이터시트 2016-04-13

1 2 3 4 다음