이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

  • PXI 오실로스코프 및 디지타이저 PXI 오실로스코프 및 디지타이저 

    PXI 오실로스코프 및 디지타이저

    키사이트 디지타이저는 모듈러 아키텍처에 기반한 아날로그-디지털 컨버터 다기능 카드입니다. 키사이트의 PXI 디지타이저 솔루션은 PXIe 광대역 디지타이저와 PXIe 절연 디지타이저를 포함합니다.

  • PXI 벡터 신호 분석기 PXI 벡터 신호 분석기 

    PXI 벡터 신호 분석기

    PXI 폼팩터 하나에 RF와 마이크로파 벡터 신호 분석기 통합

  • PXI 신호 분석기 PXI 신호 분석기 

    PXI 신호 분석기

    • 최대 26.5GHz의 성능 발휘
    • 대역외 측정 및 대역내 측정
    • 모든 X-시리즈 신호 분석기에서 일관적이고 신뢰성 높은 결과 제공
    • X 시리즈 측정 어플리케이션

  • PXI 벡터 네트워크 분석기 PXI 벡터 네트워크 분석기 

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    • 빠르고 정확한 송신 및 반사 측정
    • 2포트 또는 다중 포트
    • 다수의 디바이스 동시 분석

  • PXI 신호 발생기(신호 소스) PXI 신호 발생기(신호 소스) 

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • CW 소스 및 벡터 신호 발생기
    • 최대 10µs 주파수 및 진폭 스위칭 속도

  • PXI 데이터 수집 - DAQ PXI 데이터 수집 - DAQ 

    PXI 데이터 수집 - DAQ

    PXI 데이터 수집 모듈은 1mV ~ 100V 범위의 표준 PXI 플랫폼에서 모듈러 고성능 멀티채널 신호 측정을 제공합니다.

  • PXI 스위치 PXI 스위치 

    PXI 스위치

    멀티플렉서, 범용 및 매트릭스 스위치 구성으로 DC에서 26.5GHz까지의 신뢰할 수 있는 고속 스위칭.

  • PXI 디지털 멀티미터 - DMM PXI 디지털 멀티미터 - DMM 

    PXI 디지털 멀티미터 - DMM

    신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 키사이트 PXI 디지털 멀티미터 제품군

  • PXI Source/Measure Units PXI Source/Measure Units 

    PXI Source/Measure Units

    • Output ratings: 13V, ± 1A or 6V, ± 3A, 18W
    • High-speed output recovery and low-voltage droop
    • High-speed changes in voltage with fast settling times
    • High-speed, accurate µA leakage current measurement
       

  • PXI 시그널 컨디셔닝 PXI 시그널 컨디셔닝 

    PXI 시그널 컨디셔닝

    PXI 폼 팩터의 RF 및 마이크로웨이브 시그널 컨디셔닝 모듈

  • PXI 임의 파형 발생기 PXI 임의 파형 발생기 

    PXI 임의 파형 발생기

    키사이트의 모듈러 임의 파형 발생기는 높은 샘플링 속도와 높은 비트 분해능을 함께 제공하므로 설계자는 레이더, 위성 및 주파수 가변 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적인 파형을 생성할 수 있습니다.

  • PXI 디지털 IO PXI 디지털 IO 

    PXI 디지털 IO

    • 32비트 디지털 IO
    • PPMU를 포함한 16채널 디지털 자극/응답
    • 250 MHz 패턴 속도, 125Mvect/채널 메모리
    • 1 ns, 벡터당, 에지 배치 분해능
    • 채널당 프로그래밍 가능한 보상 지연

  • PXI 디지털-아날로그 컨버터 PXI 디지털-아날로그 컨버터 

    PXI 디지털-아날로그 컨버터

    키사이트 PXI 디지털-아날로그 컨버터 및 V/I 소스는 복수의 전압 및 전류 출력 채널을 제공합니다.

  • PXI 섀시 및 컨트롤러 PXI 섀시 및 컨트롤러 

    PXI 섀시 및 컨트롤러

    키사이트 PXI 섀시와 컨트롤러로 시작해 고성능 PXI 테스트 시스템을 구축하십시오.

  • PXI Software PXI Software 

    PXI Software

    Software tools for PXI Test systems

  • PXI 감쇠기 PXI 감쇠기 

    PXI 감쇠기

    • RF 신호 경로 감쇠 시뮬레이션
    • 엔지니어링 검증
    • RF 수신기 감도 테스트
    • 인접 채널 간섭

  • PXI Optical Extenders for Instrumentation PXI Optical Extenders for Instrumentation 

    PXI Optical Extenders for Instrumentation

    • 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz
    • Up to and beyond 1.5 kilometers
    • 30 dB RF amplifier
    • USB extension for remote control

  • Accessories and options for PXI products Accessories and options for PXI products 

    Accessories and options for PXI products

     

     

     

     

     

     

  • Equip your PXI modular products with quality accessories

     

     

     

     

     

     

  • PXI FPGA & Measurement Accelerators PXI FPGA & Measurement Accelerators 

    PXI FPGA & Measurement Accelerators

    Keysight PXI FPGA & measurement accelerator provide DPD/ET measurements embedded in FPGA processing cards. The M9451A PXIe measurement accelerator provides peer-to-peer connectivity and 20x measurement speed of DPD/ET measurements.

  • PXI Products [판매중단]
    Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.