전문가 상담

PCI/PCIe/cPCI/VME 디지타이저

PCI, PCI Express (PCIe), CompactPCI (cPCI) 및 VME 폼 팩터의 키사이트 Acqiris 고속 디지타이저 제품 라인은 광범위한 사양과 기능을 제공합니다.

  • 한 개 이상의 채널에서 100MS/s ~ 8GS/s 제공
  • 8, 10, 12 또는 14비트의 수직 분해능
  • 최대 3GHz의 대역폭
  • 유연한 수집 메모리
  • 빠른 데이터 처리율
  • FPGA를 이용한 온보드 실시간 신호 처리
  • 단일 채널 및 멀티채널 솔루션 지원
  • ADC(아날로그-디지털 컨버터)와 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 기능 모두 포함

따라서 커머셜, 산업, 물리학, 항공우주/방위산업 어플리케이션의 최고의 측정 요구에 맞게 키사이트 제품을 튜닝할 수 있습니다.

어플리케이션 요구사항이 분명하십니까? 적합한 디지타이저 선택하기: 모듈 선택 및 비교

키사이트 핵심 기술

키사이트의 독자적 기술 및 노하우는 키사이트의 제품의 핵심을 이루고 있습니다. 이러한 고유 요소에는 데이터 컨버터 칩셋, 아날로그 프런트엔드 기술 및 디지털 데이터 처리 디바이스가 포함됩니다. 아울러, 이러한 어플리케이션별 집적회로(ASIC)는 COTS(commercial-off-the-shelf) 기술과 함께 세 가지 주요 이점을 제공합니다.

  • 저전력 고충실도 데이터 수집에 대한 간편한 액세스 제공
  • 호스트 프로세서에 의 데이터 처리율 제공
  • 측정 시간 및 비용 절감

 

OEM 구성요소로서의 고속 디지타이저

OEM 구성요소로서의 고속 데이터 컨버터를 자신의 제품에 설계할 계획이 있는 고객을 위해 키사이트는 최신 ADC 기술 및 지식을 제공하여 프로젝트 개발을 지원합니다. 일반적인 OEM 어플리케이션에는 의료 영상, 비파괴 테스트, 데이터 저장 및 반도체 테스트, 환경 감시 및 레이더 등이 포함됩니다.

멀티채널 시스템

전세계 연구소에서 키사이트 cPCI 계측은 시스템 제어든 실험 관측이든 고급 실험용 시스템에 있어 없어서는 안되는 요소가 되었습니다.

cPCI 디지타이저와 TDC는 멀티 채널 시스템에서 이용할 수 있는 채널 밀도를 구현합니다. 여러 러 장치를 데스크탑 또는 랙마운트 섀시 한 대로 통합함으로써 하나의 섀시에서 최대 80개 동기화된 디지타이저 수집 채널 또는 240개의 TDC 채널을 지원하는 완전한 데이터 수집 시스템을 구축할 수 있습니다. 일반적인 멀티채널 시스템 어플리케이션에는 플라즈마 및 핵 물리학 등이 포함됩니다.

고객 어플리케이션에 적합한 고속 디지터 선택: 키사이트 데이터 컨버터 선택 가이드 찾기

PICMG와 PICMG 로고, CompactPCI와 CompactPCI 로고, AdvancedTCA와 AdvancedTCA 로고는 PCI Industrial Computers Manufacturers Group의 미국 등록 상표입니다.

“PCIe” 및 “PCI EXPRESS”는 PCI-SIG의 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.

  • U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing 

    U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing

    • Up to 3.2 GS/s sampling rate
    • 2 channels with 12-bit resolution and a DC to 2 GHz frequency range
    • Support for loading custom real-time processing
    • Suitable for applications such as OCT, TOF or environmental monitoring.

  • U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 

    U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저

    • 최대 2GS/s 샘플링 속도
    • 8비트 분해능의 2 또는 8채널 및 DC ~ 500MHz 주파수 범위
    • 맞춤형 실시간 처리 부하 지원
    • 분석적 비행시간(TOF), 레이저 범위 조정, 초음파 의료 영상 이미징에 적합

  • U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 

    U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

    • Integrate your IP advanced real-time signal processing algorithm within high-speed digitizers.
    • Shorten your time-to-market with turn-key, easy-to-use development flow and debug
    • Achieve multi GS/s real-time processing using your IP

  • U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 

    U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저

  • cPCI  멀티채널 디지타이저 시스템 cPCI 멀티채널 디지타이저 시스템 

    cPCI 멀티채널 디지타이저 시스템

    cPCI 디지타이저와 TDC는 멀티채널 시스템에서 이용할 수 있는 채널 밀도를 구현합니다. 따라서 하나의 섀시에서 최대80개의 동기화된 디지타이저 수집 채널 또는 240개의 TDC 채널을 지원하는 완전한 데이터 수집 시스템을 생성할 수 있습니다.