이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PCIe 디지타이저 및 관련 제품

키사이트는 PCIe 고속 타이저를 이용해서 고급 개발을 위해 신뢰할 수 있는 파트너십을 제공합니다. 키사이트는 고객이 신호 수집에 가장 적합한 솔루션을 선택하여 시스템에 통합할 수 있도록 지원하기 위해 높은 수준의 전문성을 보유하고 있습니다.

키사이트는 디지타이저에 통합되어 있는 ADC 및 FPGA를 최대한 활용할 수 있도록 독자적 IC를 이용한 독특한 기술을 개발합니다. FPGA의 온보드 리얼타임 알고리즘은 다양한 도메인에서 신호 특성을 빠르게 검출할 수 있습니다.

키사이트는 방대한 펌웨어 및 어플리케이션 옵션을 제공합니다.

  • 펌웨어 옵션: 평균화기, 디지털 다운컨버전 등 전체적 시스템 응답 시간 속도를 단축하는 특정 리얼타임 기능
  • 어플리케이션 옵션: 스트리밍 및 녹화 또는 스웹트 소스 OCT 같은 전용 필요성을 목표로 한 특정 구성의 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 번들

또한, 자체적 리얼타임 IP 알고리즘을 통합해야 하는 경우 추가 소프트웨어 번들인 FPGA 개발 키트를 사용할 수 있습니다.

고속 디지타이저는 OEM 콤포넌트로 의도적인 설계를 할 수 있으며 Typical 어플리케이션에는 분석적 비행 시간(TOF), 의료 영상, 환경 모니터링, 토목 공학, 비파괴 검사, 반도체 테스트 및 기계 가공 툴 등이 있습니다.

어플리케이션 요건이 명확한지, 또는 선택의 초기 단계에 있는지 관계 없이, 키사이트의 디지타이저 전문가들이 어플리케이션에 가장 적합한 최고의 선택을 정의할 수 있도록 도와드립니다.

추가 정보는 키사이트에 문의하십시오. 

키사이트 블로그에서도 고속 디지타이저 기술의 진화에 대한 추가 뉴스를 확인할 수 있습니다.

  • U5303A 온보드 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 U5303A 온보드 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 

    U5303A 온보드 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저

    • 최대 4 GS/s 샘플링 속도
    • 12비트 분해능의 1 - 2채널 및 DC ~ 2GHz 주파수 범위
    • 맞춤형 실시간 처리 부하 지원
    • OCT, MS-TOF 또는 환경 모니터링 같은 어플리케이션에 적합

  • U5310A PCIe 고속 디지타이저 - ADC 카드, 10비트, 10GS/s, FPGA 신호 처리 U5310A PCIe 고속 디지타이저 - ADC 카드, 10비트, 10GS/s, FPGA 신호 처리 

    U5310A PCIe 고속 디지타이저 - ADC 카드, 10비트, 10GS/s, FPGA 신호 처리

    • Up to 10 GS/s sampling rate
    • 2 channels with 10-bit resolution and DC up to 2.5 GHz bandwidth
    • Low distortion and optimized frequency response flatness
    • Suitable for applications such as medical research, MS-TOF, LiDAR, NDT, semiconductor, DSTS

  • U5309A PCIe 고속 디지타이저/ADC 카드, 8비트, 2GS/s, 최대 8채널, FPGA 신호 처리 U5309A PCIe 고속 디지타이저/ADC 카드, 8비트, 2GS/s, 최대 8채널, FPGA 신호 처리 

    U5309A PCIe 고속 디지타이저/ADC 카드, 8비트, 2GS/s, 최대 8채널, FPGA 신호 처리

    • 최대 2 GS/s 샘플링 속도
    • 8비트 분해능의 2 또는 8채널 및 DC ~ 500 MHz 주파수 범위
    • 맞춤형 실시간 처리 부하 지원
    • 분석적 비행시간(TOF), 레이저 범위 조정, 초음파 의료 영상 이미징에 적합

  • U1084A 온보드 처리의 PCIe 8비트 고속 디지타이저 U1084A 온보드 처리의 PCIe 8비트 고속 디지타이저 

    U1084A 온보드 처리의 PCIe 8비트 고속 디지타이저

    • FPGA가 장착된 8비트 고속 PCIe 디지타이저
    • 최대 4 GS/s의 샘플링 속도, 최대 1.5 GHz의 대역폭, 512 MB의 온보드 메모리
    • TOF(Time-Of-Flight), LIDAR 및 전자 스핀 공명 현미경 어플리케이션에 가장 적합

  • cPCI/PCI 제품 cPCI/PCI 제품 

    cPCI/PCI 제품

    • PCI 디지타이저 1-2채널, 최대 2GS/s, 최대 1GHz
    • cPCI 디지타이저 1-4채널, 최대 8GS/s, 최대 3GHz 및 TDC 고분해능
    • VME 기록/재생 모듈 2-8채널, 최대 2GS/s ADC 및/또는 1-2채널, 1.2GS/s 14비트 DAC
    • 멀티 채널 시스템을 위한 제어 소프트웨어