이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Discontinued ESA Series Spectrum Analyzers

Product support information for your discontinued ESA Series spectrum analyzers.

  • E4401B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz~1.5 GHz [단종] E4401B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz~1.5 GHz [단종] 

    E4401B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz~1.5 GHz [단종]

    Keysight ESA-E 시리즈는 키사이트의 미래형 중간급 성능의 스펙트럼 분석기입니다.

  • E4403B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 3.0GHz [판매중단] E4403B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 3.0GHz [판매중단] 

    E4403B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 3.0GHz [판매중단]

    E4403B ESA-L 범용 분석기는 요구되는 속도와 정확도로 벤치탑, 제조 또는 서비스 환경에 기본적인 범용 스펙트럼 분석 기능을 제공합니다.

  • E4408B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [판매중단] E4408B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [판매중단] 

    E4408B ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [판매중단]

    E4408B ESA-L 범용 분석기는 요구되는 속도와 정확도로 벤치탑, 제조 또는 서비스 환경에 기본적인 범용 스펙트럼 분석 기능을 제공합니다.

  • E4411A ESA-L Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 1.5 GHz [단종] E4411A ESA-L Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 1.5 GHz [단종] 

    E4411A ESA-L Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 1.5 GHz [단종]

    The E4411A is no longer available, the replacement product is N9000A CXA signal analyzer.

  • E4411B ESA-L 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 1.5 GHz [판매중단] E4411B ESA-L 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 1.5 GHz [판매중단] 

    E4411B ESA-L 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 1.5 GHz [판매중단]

    ESA-L 시리즈의 범용, 휴대형 스펙트럼 분석기는 사용자가 필요로 하는 속도 및 정확도와 함께 기본적인 스펙트럼 분석을 제공합니다.

  • E4411B-BAS ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 1.5GHz [판매중단] E4411B-BAS ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 1.5GHz [판매중단] 

    E4411B-BAS ESA-L 범용 분석기, 9kHz ~ 1.5GHz [판매중단]

    ESA-L 범용 분석기는 요구되는 속도와 정확도로 벤치탑, 제조 또는 서비스 환경에 기본적인 범용 스펙트럼 분석 기능을 제공합니다.

  • E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [단종] E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [단종] 

    E4411-60066 dc Power Cable, 12 V [단종]

    The Keysight ESA-L1500A spectrum analyzer in combination with Option A5D (dc power cable) will allow operation directly from 12 Vdc power sources.

  • (ESA-E 시리즈 위상 노이즈 측정 기능 옵션 226) [판매중단] (ESA-E 시리즈 위상 노이즈 측정 기능 옵션 226) [판매중단] 

    (ESA-E 시리즈 위상 노이즈 측정 기능 옵션 226) [판매중단]

    키사이트 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기는 단일 버튼 위상 노이즈 측정 기능이 내장된 동종 최강의 범용 스펙트럼 분석을 제공합니다.

  • Bluetooth Measurement Personality [판매중단] Bluetooth Measurement Personality [판매중단] 

    Bluetooth Measurement Personality [판매중단]

    The Keysight ESA-E Series spectrum analyzers provide flexible general-purpose spectrum analysis and one-button standards compliant Bluetooth transmitter measurement capability.

  • Cable Fault Location Measurement Personality [판매중단] Cable Fault Location Measurement Personality [판매중단] 

    Cable Fault Location Measurement Personality [판매중단]

    Keysight ESA-E Series spectrum analyzers provide flexible general-purpose spectrum analysis with built-in, one button, distance to fault measurement capability.

  • Cable TV Measurement Personality [판매중단] Cable TV Measurement Personality [판매중단] 

    Cable TV Measurement Personality [판매중단]

    Keysight ESA-E Series spectrum analyzers provide flexible general-purpose spectrum analysis with built-in, one button, standards compliant, cable TV measurement capability.

  • ESA 및 PSA  옵션 230 - Benchlink 웹 원격 제어 소프트웨어 [판매중단] ESA 및 PSA 옵션 230 - Benchlink 웹 원격 제어 소프트웨어 [판매중단] 

    ESA 및 PSA 옵션 230 - Benchlink 웹 원격 제어 소프트웨어 [판매중단]

    ESA, PSA 또는 E7400A 분석기를 위한 Benchlink 웹 원격 제어 소프트웨어 옵션 230을 사용하면 인터넷이나 인트라넷에서 기기를 원격으로 제어할 수 있습니다.

  • ESA-E Series Option 266 Programming Code Compatibility Suite [판매중단] ESA-E Series Option 266 Programming Code Compatibility Suite [판매중단] 

    ESA-E Series Option 266 Programming Code Compatibility Suite [판매중단]

    • Free when ordered with new ESA-E/PSA Series analyzers
    • Software/documentation available as free download
    • Compatible with all ESA-E series analyzers
    • Programming code compatibility with 8566B/68B analyzers
    • Can be added as a product upgrade

  • GSM/GPRS 측정 기능(옵션 BAH) 업그레이드 [판매중단] GSM/GPRS 측정 기능(옵션 BAH) 업그레이드 [판매중단] 

    GSM/GPRS 측정 기능(옵션 BAH) 업그레이드 [판매중단]

    키사이트 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기의 EDGE를 GSM 측정 기능(옵션 BAH)으로 업그레이드(옵션 252)하면 저렴하고 견고한 휴대용 패키지로 단일 버튼, 표준 호환, GSM/GPRS/EDGE 측정 기능을 얻을 수 있습니다.

  • Modulation Analysis Measurement Personality [판매중단] Modulation Analysis Measurement Personality [판매중단] 

    Modulation Analysis Measurement Personality [판매중단]

    The modulation analysis measurement personality for Keysight ESA-E Series spectrum analyzers measures the most widely used modulation quality metrics in digital communications systems.

  • cdmaOne 특수 계측기능 [판매중단] cdmaOne 특수 계측기능 [판매중단] 

    cdmaOne 특수 계측기능 [판매중단]

    키사이트 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기는 중간 가격대의 휴대형 견고 패키지로 인접 채널 전력 비율(ACPR)을 포함하여 내장된 원버튼 표준 준수 cdmaOne 측정 기능을 통해 최고급 범용 스펙트럼 분석을 제공합니다.

  • 노이즈 피겨 측정 퍼스낼리티 [판매중단] 노이즈 피겨 측정 퍼스낼리티 [판매중단] 

    노이즈 피겨 측정 퍼스낼리티 [판매중단]

    노이즈 피겨 특수 퍼스낼리티를 갖춘 키사이트 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기(옵션 219)는 내장형 원버튼 노이즈 피겨 측정과 결합된 범용 스펙트럼 분석의 유연성을 제공합니다.

  • E4402B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 3.0GHz [판매중단] E4402B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 3.0GHz [판매중단] 

    E4402B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 3.0GHz [판매중단]

    ESA-E 시리즈는 키사이트의 미래형 중간급 성능의 스펙트럼 분석기입니다.

  • E4402B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 3.0 GHz E4402B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 3.0 GHz 

    E4402B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 3.0 GHz

    The ESA-E Communication Test Analyzer expands the leading performance and functionality of the ESA standard analyzer with the addition of built-in demodulation hardware.

  • E4404B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 6.7GHz [판매중단] E4404B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 6.7GHz [판매중단] 

    E4404B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 6.7GHz [판매중단]

    ESA-E 시리즈는 측정 속도, 다이나믹 레인지, 정확도 및 분해능에 있어 성능 표준을 설정합니다.

  • E4405B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 30 Hz~13.2 GHz [판매중단] E4405B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 30 Hz~13.2 GHz [판매중단] 

    E4405B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 30 Hz~13.2 GHz [판매중단]

    ESA-E 시리즈는 측정 속도, 다이나믹 레인지, 정확도 및 분해능에 있어 성능 표준을 설정합니다.

  • E4405B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 13.2 GHz E4405B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 13.2 GHz 

    E4405B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 13.2 GHz

    The ESA-E Communication Test Analyzer expands the leading performance and functionality of the ESA standard analyzer with the addition of built-in demodulation hardware.

  • E4407B ESA-E 스펙트럼 분석기 100Hz ~ 26.5GHz [판매중단] E4407B ESA-E 스펙트럼 분석기 100Hz ~ 26.5GHz [판매중단] 

    E4407B ESA-E 스펙트럼 분석기 100Hz ~ 26.5GHz [판매중단]

    ESA-E 시리즈는 키사이트의 미래형 중간급 성능의 스펙트럼 분석기입니다.