Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어
키사이트의 EasyEXPERT / Desktop EasyEXPERT 디바이스 특성화 소프트웨어는 디바이스 측정 설정 및 실행, 데이터 관리 및 분석, 보호를 비롯해 모든 특성화 작업을 지원합니다.
키사이트의 EasyEXPERT group+ GUI 기반 디바이스 특성화 소프트웨어는 키사이트 정밀 전류-전압 분석기 시리즈에서 사용할 수 있습니다. PC 또는 15인치 터치 스크린을 갖춘 B150xA의 임베디드 Windows 10 플랫폼에서 사용하여 디바이스 특성화 작업을 가속화할 수 있습니다. EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT는 디바이스 측정 설정 및 실행부터 데이터 관리와 분석에 이르는 특성화 프로세스 전반에서 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성화를 지원하며 반자동 웨이퍼 프로브와 함께 웨이퍼에서 대화형 수동 작업 또는 자동화를 지원합니다. EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT를 사용하면 바로 사용 가능한 측정(어플리케이션 테스트)으로 복잡한 디바이스 특성화를 즉시 간편하게 수행할 수 있으며 측정이 끝날 때마다 테스트 조건과 디바이스 측정 데이터를 고유한 내장 데이터베이스(작업 공간)에 자동으로 저장하여 중요한 정보를 보존하고 나중에 측정을 반복할 수 있습니다. 키사이트의 정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 이처럼 다양한 기능을 활용해 디바이스를 특성화하는 것과 관련해 완전한 솔루션을 제공합니다 EasyEXPERT group+ 디바이스 특성화 소프트웨어는 이전 세대의 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 소프트웨어에서 업그레이드할 수 있습니다.
전류-전압 분석기에 대한 자세한 정보가 필요하면 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.
특집 리소스: EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?