전문가 상담

EasyEXPERT 소프트웨어와 Desktop EasyEXPERT 소프트웨어

탐색에서 자동화에 이르는 R&D 단계 전반에 걸쳐 효율적이고 반복적인 디바이스 특성 분석 가능

B1500A/B1505A에 내장된 Windows 7 플랫폼에서 실행되는 상주 GUI 기반 소프트웨어인 키사이트의 EasyEXPERT는 효율적이고 반복적인 디바이스 특성 분석 기능을 지원합니다. 이러한 특성 분석에는 반자동 웨이퍼 프로버와 함께 사용되는 웨이퍼에서의 인터랙티브 수동 측정에서부터 테스트 자동화에 이르는 광범위한 영역이 포함됩니다. B1505A에서는 일부 완전 자동 고출력 프로버도 지원됩니다. 수백 가지 편리한 측정(어플리케이션 테스트) 기능을 무료로 제공하는 EasyEXPERT를 사용하면 복잡한 디바이스 측정 분석도 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. B1500A/B1505A의 15인치 터치 스크린 또는 옵션으로 제공되는 USB 키보드와 마우스를 이용해 EasyEXPERT GUI에 액세스할 수 있습니다. 또한 특수한 작업 공간에서는 각각의 측정 작업 후에 테스트 조건과 측정 데이터를 자동으로 저장하는 옵션을 사용함으로써, 소중한 정보의 손실을 방지하고 나중에 동일한 측정을 반복하는 데 이용할 수도 있습니다. 끝으로, EasyEXPERT에 내장된 분석 기능과 그래픽 프로그래밍 환경 덕분에 복잡한 테스트 알고리즘 개발이 한결 수월해질 것입니다.

Desktop EasyEXPERT는 독립형 PC에서 EasyEXPERT 소프트웨어와 동일한 기능, 모양과 느낌을 전달합니다. Desktop EasyEXPERT는 EasyEXPERT의 모든 디바이스 특성 분석 기능뿐만 아니라 B1500A, B1505A, 4155B/C(반도체 파라미터 분석기), 4156B/C(고정밀 반도체 파라미터 분석기)에 필요한 통합 측정 환경도 지원합니다. 온라인 모드에서는 반도체 웨이퍼 프로버와 결합되어 이러한 계측기를 제어하고 테스트 자동화를 조정할 수 있습니다. B1505A에서는 일부 완전 자동 고출력 프로버도 지원됩니다. 오프라인 모드에서는 새 어플리케이션 테스트를 개발하고 데이터를 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 통해 효율성을 극대화하고 파라메트릭 계측기를 측정 수행이라는 주 용도로 사용할 수 있게 됩니다.

  • EasyEXPERT Software EasyEXPERT Software 

    EasyEXPERT Software

    You can download the latest version of EasyEXPERT software for your B1500A Semiconductor Device Analyzer and B1505A Power Device Analyzer/Curve Tracer.

  • Desktop EasyEXPERT 소프트웨어 Desktop EasyEXPERT 소프트웨어 

    Desktop EasyEXPERT 소프트웨어

    Desktop EasyEXPERT는 독립형 Windows PC에서 실행되는 경우를 제외하고 B1500A 또는 B1505A에 내장된 EasyEXPERT와 동일한 측정 환경을 제공합니다.