이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어

키사이트 정밀 전류-전압 분석기 시리즈에 키사이트 EasyEXPERT 그룹+ GUI 기반 특성 분석 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 PC 또는 15인치 터치 스크린이 포함된 B150xA의 임베디드 Windows 7 플랫폼에서 사용하면 특성 분석 작업을 촉진할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 반자동 웨이퍼 프로버와 결합된 웨이퍼 전체에서 인터랙티브 수동 작동 또는 자동화를 통해 측정 셋업 및 실행부터 분석 및 데이터 관리에 이르기까지 전체 특성 분석 프로세스의 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성 분석을 지원합니다. EasyEXPERT 그룹+는 사용 준비가 된 측정(어플리케이션 테스트)으로 즉시 복잡한 디바이스 특성 분석을 용이하게 해주며, 고유한 내장 데이터베이스(작업 공간)에서 각각의 측정 후에 테스트 조건과 측정 데이터를 자동으로 저장할 수 있는 옵션을 통해 소중한 정보가 손실되지 않고 측정을 나중에 반복할 수 있도록 보장합니다. 키사이트 정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 이전 세대의 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 소프트웨어에서 업그레이드할 수 있는 다양한 기능의 EasyEXPERT 그룹+를 통해 디바이스 특성 분석의 완전한 솔루션을 제공합니다.

  • EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe) EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe) 

    EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe)

    • EasyEXPERT group+ is available either on user’s PC or B150x mainframe PC
    • Various measurement modes and features for quick measurement setup, execution and analysis
    • Upgradable from the previous generation of EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT software

  • Desktop EasyEXPERT 소프트웨어 Desktop EasyEXPERT 소프트웨어 

    Desktop EasyEXPERT 소프트웨어

    Desktop EasyEXPERT는 독립형 Windows PC에서 실행되는 경우를 제외하고 B1500A 또는 B1505A에 내장된 EasyEXPERT와 동일한 측정 환경을 제공합니다.