이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1700A 시리즈 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터

Handheld capacitance/LCR meters

이동 중에 지표가 될만한 LCR 측정이 필요합니까?

U1701A 캐패시턴스 미터 또는 U1731A/U1732A LCR 미터가 여러분을 벤치에서 해방시켜드립니다. 이 제품군의 모든 제품에는 3년 보증과 함께 격찬을 받고 있는 키사이트 서비스와 지원이 뒷받침됩니다.

어떤 제품이 필요한지 잘 모르시겠습니까? “선택 및 비교” 탭을 클릭해보십시오.

옵션 SMD로 노이즈에 대한 저항력을 높이고 $20를 절감하십시오. 편리한 소프트 휴대 케이스와 SMD 트위저가 포함된 옵션 SMD를 함께 주문하면 $20의 비용 절감 효과가 있습니다. SMD 부품 측정 시 매우 유용한 SMD 트위저는 미터의 가드 터미널에 사용하여 노이즈 저항성을 높여드립니다.

이 제품군에서 모두 비교 (4)

제품 검색

  • U1701B 핸드형 캐패시턴스 미터 U1701B 핸드형 캐패시턴스 미터 (1) 

    U1701B 핸드형 캐패시턴스 미터

    캐패시턴스 및 LCR 측정용 U1700 핸드형 제품. 허용 오차 및 비교 모드의 U1701B 핸드형 캐패시턴스 미터.

  • U1731C 100Hz/120Hz/1kHz Handheld LCR Meter U1731C 100Hz/120Hz/1kHz Handheld LCR Meter (1) 

    U1731C 100Hz/120Hz/1kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 3 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements
    • Detailed component analysis with ESR, Z, D, Q, Ө functions

  • U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz Handheld LCR Meter U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz Handheld LCR Meter (1) 

    U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 4 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz and 10kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements
    • Detailed component analysis with ESR, Z, D, Q, Ө functions

  • U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter (1) 

    U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 5 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz, 10kHz and 100kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements

Handheld Capacitance and LCR Meters [단종]
This page provides product support information for discontinued and obsolete handheld capacitance and LCR meters..