이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4360 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터

E4360 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터는 여러 환경 조건(예: 일식, 자전, 공전, 시기, 온도 등)에서 서로 다른 어레이의 I-V 커브를 정확히 시뮬레이션합니다. 컴팩트한 크기와 높은 전력으로 소중한 귀하의 랙 공간을 절약해줍니다.

  • 2U 랙 공간에서 출력당 최대 600W의 출력을 2개까지 지원
  • 최대 512의 시퀀싱 I-V 커브를 갖는 List Mode를 사용하여 일식 또는 자전을 시뮬레이션하기 위한 고속 I-V 커브 변경
  • 고급 하드웨어 및 소프트웨어 트리거링과 시스템의 다른 이벤트에 동기화
  • SCPI 명령 세트로 GPIB, LAN 및 USB 인터페이스를 통해 원격 프로그래밍 수행(드라이버 사용가능)
  • 내장된 측정으로 케이블링 단순화
  • 컨트롤러 필요 없이 전면판에서 I-V 커브 프로그래밍
  • 맞춤형 턴키 시스템으로서 또는 개별 계측기로서 사용할 수 있음

자신의 테스트 시스템을 구축하실 예정입니까? 시스템 개발에 도움이 되는 무료 14360A System Control Tools 소프트웨어 받기.

키사이트가 귀하의 시스템을 구축해주기를 원하십니까? 키사이트 태양전지 어레이 시뮬레이터 턴키 시스템에 대해 자세히 알아보기

이 제품군에서 모두 비교 (13)

제품 검색

  • E4361A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4361A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4361A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4361A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 510W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4361A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.

  • E4361A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4361A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4361A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4361A-J01은 표준 E4361A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈에 추가된 특별 옵션입니다.

  • E4362A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4362A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4362A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 600W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.

  • E4362A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4362A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4362A-J01 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 594W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.

  • E4362A-J02 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4362A-J02 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4362A-J02 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 594W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.

  • E4362A-J03 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4362A-J03 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4362A-J03 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 600W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.

  • E4362A-J04 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 E4362A-J04 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈 (1) 

    E4362A-J04 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈

    키사이트E4362A-J04는 표준 E4362A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈에 추가된 특별 옵션입니다.

  • E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W (1) 

    E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W

    Option J05 is a 560W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.

  • E4360A 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터 메인프레임 E4360A 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터 메인프레임 (1) 

    E4360A 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터 메인프레임

    키사이트 1200W, E4360A 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터는 최대 2개의 E4360 시리즈 모듈을 수용하는 2U 높이의 2-슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 개별 주문됩니다.

  • E4366A 맞춤형 E436xA 모듈로 구성된 E4360A SAS 메인프레임 E4366A 맞춤형 E436xA 모듈로 구성된 E4360A SAS 메인프레임 (1) 

    E4366A 맞춤형 E436xA 모듈로 구성된 E4360A SAS 메인프레임

    E4366A는 E4360A 메인프레임 1개와 E436xA 모듈 최대 2개로 구성되는 주문형 생산 태양전지 어레이 시뮬레이터입니다. E4360A에 어떤 모듈이 설치되기를 원하는지 지정하려면 모듈이 E4366A의 옵션으로서 주문됩니다.