이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어

EMPro(Electromagnetic Professional)는 고속 및 RF IC 패키지, 본드와이어, 안테나, 온칩 및 오프칩 임베디드 패시브 및 PCB 상호 연결 등의 구성요소에 대한 3D 전자기(EM) 효과를 분석하기 위한 Keysight EEsof EDA의 소프트웨어 설계 플랫폼입니다. EMPro는 최신 설계, 시뮬레이션 및 분석 환경, 대용량 시뮬레이션 기술 및 업계 최고의 RF 및 마이크로웨이브 회로 설계 환경인 고급 설계 시스템(ADS)과의 통합을 제공하여 빠르고 효율적인 RF 및 마이크로웨이브 회로 설계를 지원합니다.

EMPro의 주요 이점

  • 설계 흐름 통합: EM 회로 통합 시뮬레이션을 이용하여 고급 설계 시스템(ADS) 내에서 2D 회로 레이아웃 및 회로해석을 함께 시뮬레이션할 수 있는 3D 컴포넌트들을 제작합니다.
  • 광범위한 시뮬레이션 기술: 주파수 영역 및 시간 영역3D EM 시뮬레이션 기술을 모두 이용하여 분석 파라메터들을 설정하고 실행: 유한요소 해석법(FEM) 및 유한차분시간영역(FDTD)
  • 효율적 사용자 인터페이스: 시간을 절약하고 고급 스크립팅 기능을 제공하는 직관적인 최신 GUI로 임의 3D 구조를 신속하게 제작합니다.

EMPro 관련 정보

  • W2401BP EMPro Core Environment W2401BP EMPro Core Environment 

    W2401BP EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402BP EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Keysight FDTD Simulator Element W2405EP Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405EP Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2406EP Compliance Element W2406EP Compliance Element 

    W2406EP Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element W2408EP FDTD GT Acceleration Element 

    W2408EP FDTD GT Acceleration Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement

  • EMPro Product Structure & Options Summary EMPro Product Structure & Options Summary 

    EMPro Product Structure & Options Summary

    Pre-configured combinations of EM software targeted to a specific design workflow.

Discontinued EMPro Model Numbers [단종]
Product support information for discontinued and obsolete EMPro model numbers.

관련 산업 및 기술