완제품 출시 전 트랜스시버의 완벽한 특성화

전통적인 RF 시뮬레이션을 넘어 무선 주파수 집적 회로(RFIC)를 설계, 분석, 검증할 수 있습니다. 설계와 검증을 위한 정상 상태 비선형 솔버로 자신감을 확보하십시오. 무선 표준 라이브러리로 복잡한 RFIC 검증을 가속화할 수 있습니다.

  • 실리콘 칩 콤포넌트의 정확한 모델링
  • 스위프와 로드-풀 분석으로 설계 최적화
  • Cadence Virtuoso 및 Synopsys Custom Compiler 환경에서 RF 설계 시뮬레이션
  • Monte Carlo와 수율 분석을 사용한 성능 증가
  • 설계 단계 초반에 최신 통신 표준에 대해 EVM 평가
  • 즉시 최신 파운드리 기술 활용
PathWave RFIC Design Composite

RF부터 mmWave까지 IC 최적화

RFIC 설계 단계 초반에 반드시 RF 시뮬레이션을 통해 EVM과 같은 시스템 IC 사양을 모니터링해야 합니다. 시뮬레이션에는 레이아웃 기생의 효과, 복잡한 변조 신호 및 디지털 제어 회로가 포함됩니다. PathWave RFIC Design을 사용하면 주파수와 시간 도메인 모두에서 시뮬레이션하고 Cadence Virtuoso와 Synopsys Custom Compiler에서, Cadence Virtuoso와 Synopsys Custom Compiler로 설계를 가져올 수 있습니다.

적합한 제품 찾기

PathWave RFIC Design 제품에 대한 추가 정보가 필요하십니까? PathWave RFIC Design 구성 가이드 보기

Virtuoso/Custom Compiler 전용 플로우 번들

모델 번들 설명
W5802B PathWave RFIC Design + VTB Engine + Complete VTB
  • PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터, Virtual Test Bench(VTB) 시뮬레이터, 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 등을 위한 완전한 VTB 세트가 포함됩니다
W5803B PathWave RFIC Design + RFPro
  • PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 RFPro(Momentum 및 Finite Element Method(FEM) 시뮬레이터 포함)가 포함됩니다
W5804B PathWave RFIC Design + VTB Engine + Complete VTB + RFPro
  • PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 RFPro(Momentum 및 FEM 시뮬레이터 포함), Virtual Test Bench(VTB) 시뮬레이터, 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 등을 위한 완전한 VTB 세트가 포함됩니다

ADS와 Virtuoso/Custom Compiler 플로우 및 패키징 번들

모델 번들 설명
W3611B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC Design + RF Circuit Sim
  • ADS Core Environment, EM Design Core Environment(EMPro), PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 ADS Linear, Harmonic Balance, Circuit Envelope 및 RF Transient/Convolution 시뮬레이터가 포함됩니다
W3612B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC Design + RF Circuit Sim + VTB Engine + VTB Complete
  • ADS Core Environment, EM Design Core Environment(EMPro), PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 ADS Linear, Harmonic Balance, Circuit Envelope 및 RF Transient/Convolution 시뮬레이터, Virtual Test Bench(VTB) 시뮬레이터, 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 등을 위한 완전한 VTB 세트가 포함됩니다
W3613B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC Design + RF Circuit Sim + Layout + RFPro
  • ADS Core Environment, EM Design Core Environment(EMPro), PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 ADS Linear, Harmonic Balance, Circuit Envelope 및 RF Transient/Convolution 시뮬레이터, ADS Layout, RFPro(Momentum 및 FEM 시뮬레이터 포함)가 포함됩니다
W3614B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC Design + RF Circuit Sim + Layout + RFPro + VTB Engine + Complete VTB
  • ADS Core Environment, EM Design Core Environment(EMPro), PathWave RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터와 ADS Linear, Harmonic Balance, Circuit Envelope 및 RF Transient/Convolution 시뮬레이터, ADS Layout, RFPro(Momentum 및 FEM 시뮬레이터 포함), Virtual Test Bench(VTB) 시뮬레이터, 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 등을 위한 완전한 VTB 세트가 포함됩니다
W3609B PathWave ADS Core, EM Design, RFIC Design Quad, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verif, VTB
  • ADS Core Environment, EM Design Core Environment(EMPro), PathWave RFIC Design(GoldenGate) Quad 시뮬레이터와 ADS Linear, Harmonic Balance, Circuit Envelope 및 RF Transient/Convolution 시뮬레이터, ADS Layout, RFPro(Momentum 및 FEM 시뮬레이터 포함), Virtual Test Bench(VTB) 시뮬레이터, 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 등을 위한 완전한 VTB 세트가 포함됩니다

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술 지원 방문

다른 도움이 필요하십니까?