무엇을 찾고 있습니까?
설계 및 시뮬레이션 워크플로를 가속화하십시오.
PathWave ADS는 빠르게 시작하는 데 도움이 되는 템플릿을 통해 통합 설계 지침을 제공합니다. 폭넓은 콤포넌트 라이브러리를 활용하여 원하는 부품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 레이아웃과의 자동 동기화를 통해 물리 레이아웃을 시각화하고 도식적 설계를 만들 수 있습니다.
- 완벽한 데스크탑 흐름으로 성공적인 설계 달성
- PathWave 전자기 시뮬레이터와의 손쉬운 통합
- 팀 간에 작업 공간 공유 및 관리
- X-파라미터*를 사용한 비선형 설계 모델링
- 선도적인 파운드리와 산업 설계 통합
- 최적화 조종 기능과 데이터 디스플레이로 수율 증가
*X-파라미터는 미국, 유럽연합, 일본 등에서 키사이트테크놀로지스의 상표 및 등록 상표입니다. X-파라미터 형식과 기본 공식들은 공개 자료입니다.
설계 자신감 확보
팀은 데이터를 통해 설계가 사양을 충족하는지 여부를 시각화할 수 있습니다. PathWave ADS의 데이터 디스플레이와 분석 기능은 그래프와 차트, 다이어그램을 생성하여 설계에 대한 자신감을 심어줍니다. 마법사, 설계 안내서 및 템플릿으로 설계를 빠르게 가속화하십시오. 완벽한 설계 흐름에는 구조도, 레이아웃, 회로, 전열기, 전자기 시뮬레이션이 포함됩니다.
고속 디지털 설계 과제 극복
신호 및 전력 무결성은 인쇄 회로 기판(PCB)에서 주파수와 속도가 증가함에 따라 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 전송선 효과와 연관된 손실은 전자 장비에 장애를 일으킬 수 있습니다. 보드를 정확하게 시뮬레이션하기 위해서는 모델링 트레이스, 바이어스 및 인터커넥트가 필요합니다. 전력 및 신호 무결성 분석을 위한 맞춤형 집적 회로 설계와 전자기 시뮬레이터로 PCB 설계의 고속 링크 성능을 개선하십시오.
전력 변환기 설계에서 신뢰성 증가
전원 공급기, 태양광 인버터 및 전기 차량은 매우 효율적인 전력 디바이스 설계를 필요로 합니다. 효율성 증가를 가능하게 하는 기술은 탄화규소나 질화갈륨과 같은 WBG(Wide-BandGap) 소재입니다. 효율성 극대화를 위해 전력 디바이스 설계가 최적화될 수 있도록 최신 소재와 스위치 모드 전원 공급기를 모델링하십시오.
PathWave ADS(Advanced Design System) 번들
PathWave ADS 제품에 대한 추가 정보가 필요하십니까? 구성 가이드 보기
PathWave ADS(Advanced Design System)의 기능 확장
소프트웨어 엔터프라이즈 계약
키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?