전문가 상담

Infiniium 90000A 시리즈 고성능 오실로스코프

최고의 실시간 측정 정확도를 제공하도록 설계됨

  • 보다 신속하게 오늘날의 까다로운 인증 테스트 통과
  • 가장 까다로운 설계를 자신 있게 디버그

Infiniium 90000A 시리즈 오실로스코프는 현재 가장 인기 있는 다음과 같은 직렬 버스 표준에서 적합성 테스트 수행 시 사용되고 있습니다.

키사이트 측정 및 인증 소프트웨어 어플리케이션 전체 라인 확인

모든 90000A 시리즈 오실로스코프 비교 (12)

오실로스코프 찾기

  • DSA90254A Infiniium 고성능 오실로스코프 DSA90254A Infiniium 고성능 오실로스코프 (1) 

    DSA90254A Infiniium 고성능 오실로스코프

    모든 채널에서 2.5GHz, 4 채널, 20 GSa/s, SDA를 포함해서 20Mpts에서 1Gpts까지, EZJIT+, 및 노이즈 절감 소프트웨어

  • DSA90404A DSA90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프 DSA90404A DSA90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프 (1) 

    DSA90404A DSA90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프

    4GHz, 4 channels, 20 GSa/s on all channels, 20Mpts to 1Gpts Includes SDA, EZJIT+, and Noise Reduction Software

  • DSA90604A Infiniium 고성능 오실로스코프 DSA90604A Infiniium 고성능 오실로스코프 (1) 

    DSA90604A Infiniium 고성능 오실로스코프

    6GHz, 4채널, 모든 채널에서 20GSa/s, 20Mpts ~ 1Gpts. SDA, EZJIT+ 및 노이즈 감소 소프트웨어 포함

  • DSA90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz DSA90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz (1) 

    DSA90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz

    8GHz, 4채널, 모든 채널에서 40GSa/s, 20Mpts ~ 1Gpts. SDA, EZJIT+ 및 노이즈 감소 소프트웨어 포함

  • DSA91204A Infiniium 고성능 오실로스코프: 12GHz DSA91204A Infiniium 고성능 오실로스코프: 12GHz (1) 

    DSA91204A Infiniium 고성능 오실로스코프: 12GHz

    12GHz, 4채널, 모든 채널에서 40GSa/s, 20Mpts ~ 1Gpts. SDA, EZJIT+ 및 노이즈 감소 소프트웨어 포함

  • DSA91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13GHz DSA91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13GHz (1) 

    DSA91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13GHz

    13GHz, 4채널, 모든 채널에서 40GSa/s, 20Mpts ~ 1Gpts. SDA, EZJIT+ 및 노이즈 감소 소프트웨어 포함

  • DSO90254A Infiniium 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz DSO90254A Infiniium 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz (1) 

    DSO90254A Infiniium 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz

    2.5 GHz, 4채널, 모든 채널에서 20 GSa/s, 10 Mpts ~ 1 Gpts

  • DSO90404A Infiniium 고성능 오실로스코프: 4 GHz DSO90404A Infiniium 고성능 오실로스코프: 4 GHz (1) 

    DSO90404A Infiniium 고성능 오실로스코프: 4 GHz

    4 GHz, 4채널, 모든 채널에서 20 GSa/s, 10 Mpts ~ 1 Gpts

  • DSO90604A Infiniium 고성능 오실로스코프: 6 GHz DSO90604A Infiniium 고성능 오실로스코프: 6 GHz (1) 

    DSO90604A Infiniium 고성능 오실로스코프: 6 GHz

    6 GHz, 4채널, 모든 채널에서 20 GSa/s, 10 Mpts ~ 1 Gpts

  • DSO90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz DSO90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz (1) 

    DSO90804A Infiniium 고성능 오실로스코프: 8 GHz

    8 GHz, 4채널, 모든 채널에서 40 GSa/s, 10 Mpts ~ 1 Gpts

  • Infiniium 메모리 업그레이드 Infiniium 메모리 업그레이드 

    Infiniium 메모리 업그레이드

    메모리 변경이 필요할 경우 구매 후 메모리 업그레이드를 통해 Infiniium 오실로스코프에 대한 초기 투자를 보호할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술