전문가 상담

오실로스코프 액세서리

자신의 오실로스코프에서 최상의 성능을 얻으려면 적합한 액세서리가 필요합니다. 키사이트는 고객의 오실로스코프를 위한 전체 액세서리를 제공합니다. 프로브 어댑터 및 연결 키트에서 휴대용 케이스 및 랙 장착 키트에 이르기까지 어플리케이션에 필요한 모든 것이 다 있습니다.

사용하고 계신 오실로스코프나 프로브를 기반으로 호환가능한 액세서리를 아래를 클릭하여 구입하십시오.

또는 선택 및 비교를 클릭하여 스코프나 가격별로 분류해보십시오.

이 제품군에서 모두 비교 (110)

제품 검색

  • InfiniiMax Series Probe Accessories InfiniiMax Series Probe Accessories (38) 

    InfiniiMax Series Probe Accessories

    Accessories for InfiniiMax probes

  • Active Probe Accessories Active Probe Accessories (17) 

    Active Probe Accessories

    Accessories for Keysight active probes

  • Passive Probe Accessories Passive Probe Accessories (28) 

    Passive Probe Accessories

    Accessories for Keysight passive probes

  • Probe Positioners Probe Positioners (4) 

    Probe Positioners

    Positioners for hands-free probing

  • Wedge Probe Adapters Wedge Probe Adapters (7) 

    Wedge Probe Adapters

    Wedge probe adapters for Keysight probes

  • N2750A 시리즈 InfiniiMode 프로브 액세서리 N2750A 시리즈 InfiniiMode 프로브 액세서리 (4) 

    N2750A 시리즈 InfiniiMode 프로브 액세서리

    • 브라우징
    • 솔더링
    • 소켓 연결

  • N2820A 시리즈 전류 프로브 액세서리 N2820A 시리즈 전류 프로브 액세서리 (7) 

    N2820A 시리즈 전류 프로브 액세서리

    이러한 액세서리는 키사이트의 3000 X-, 4000 X-, 9000, 9000 H-, 90000 X-, 90000 Q-시리즈 오실로스코프에서의 50uA ~ 5A 측정을 지원할 수 있는 극도로 민감한 N2820A AC/DC 전류 프로브를 지원합니다.

  • N2798A 극한 온도 액티브 프로브용 N2798A 액세서리 키트 N2798A 극한 온도 액티브 프로브용 N2798A 액세서리 키트 (1) 

    N2798A 극한 온도 액티브 프로브용 N2798A 액세서리 키트

    • N2797A 극한 온도 액티브 프로브와 함께 사용
    • 극한 온도 항온 챔버 테스트에 사용
    • 다양한 프로브 팁 액세서리 포함

  • N2816A N2804A 프로브용 프로브 팁 액세서리 키트 N2816A N2804A 프로브용 프로브 팁 액세서리 키트 (1) 

    N2816A N2804A 프로브용 프로브 팁 액세서리 키트

    • N2804A용 차동 프로브 액세서리 키트
    • 앨리게이터 클립 2개, 집게 클립 2개, 연장선(30cm) 2개 포함
    • Φ2 mm 액세서리

  • N2817A N2805A용 프로브 팁 액세서리 키트 N2817A N2805A용 프로브 팁 액세서리 키트 (1) 

    N2817A N2805A용 프로브 팁 액세서리 키트

    • N2805A용 차동 프로브 액세서리 키트
    • 앨리게이터 클립 2개, 후크 클립 2개, 집게 클립 2개, 브라우저 팁 2개 포함
    • Φ4 mm 액세서리

  • N7021A “피그테일” 케이블 N7021A “피그테일” 케이블 (1) 

    N7021A “피그테일” 케이블

    • 대상 시스템에 대한 침입을 최소화하기 위해 직경이 작고 유연한 동축으로 만들어졌습니다.
    • 단선 내부 도체는 여러 번 솔더링하거나 언솔더링할 수 있어 케이블 재사용이 가능합니다.
    • 사전 트리밍되어 있으므로 케이블 준비가 필요하지 않습니다.

  • N7022A 메인 케이블 N7022A 메인 케이블 (1) 

    N7022A 메인 케이블

    • 반복적인 구부림, 꼬임, 휨을 견딜 수 있도록 고품질 소재로 만들어졌습니다.
    • 길이가 1.2M(48”)이기 때문에 대상에 쉽게 연결할 수 있습니다.
    • SMA 종단이기 때문에 N7020A 전력 레일 프로브에 쉽고 안정적으로 연결할 수 있습니다.