이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어

Keysight AXIe 고속 디지타이저는 유체역학, 플라스마 융합, 입자 물리학 및 항공우주/방위 분야의 고급 실험에 적합한 솔루션입니다. 이러한 모듈들을 이용해 가장 컴팩트한 디자인에 최고의 측정 충실도를 제공하는 다수의 동기식 획득 채널을 구축할 수 있습니다. 뛰어난 성능을 달성하고자 첨단 IP 설계, 최신 기술 및 온보드 실시간 데이터 처리를 하나로 결합했습니다.

멀티 채널 데이터 수집 시스템 구축

간편하게 원하는 디지타이저로 섀시를 구성하여 대규모 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 신호 컨디셔닝, 섀시 및 컨트롤러를 포함하여 구성이 가능한 다양한 보조 제품들도 제공됩니다.

뿐만 아니라 대규모 실험용으로 설계된 AcqirisMAQS 멀티 채널 데이터 수집 시스템은 단일 콘솔에서 수백 개 채널에 대한 구성 관리 및 데이터 시각화를 지원합니다.

어플리케이션 요건이 명확한지, 또는 선택의 초기 단계에 있는지 관계 없이, 키사이트의 디지타이저 전문가들이 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 정의할 수 있도록 도와드립니다.

추가 정보는 키사이트에 문의하십시오.

키사이트 블로그에서도 고속 디지타이저 기술의 진화에 대한 추가 뉴스를 확인할 수 있습니다.

  • M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 

    M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기

    M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기: 8채널, 최고 1.6GS/s, 3.2GS/s로 인터리빙된 샘플링 속도, DC ~ 2GHz 입력 주파수 범위, 실시간 처리...

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어

    멀티 채널 데이터 수집 시스템에 적합하게 설계되어, 시스템 구성 관리, LAN상에서의 원격 작동, 안전한 데이터 수집, 데이터 무결성 및 장애 조치 작업 등 다양한 장점을 제공하는 턴키 PC 오실로스코프 소프트웨어

  • M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 

    M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저

    • 32개 채널, 최대 1GS/s의 샘플링 속도
    • DC ~ 500MHz 입력 주파수 범위
    • 다중 모듈 처리 동기화
    • 실시간 처리를 위한 on-board FPGA

  • PXI 시그널 컨디셔닝 PXI 시그널 컨디셔닝 

    PXI 시그널 컨디셔닝

    PXI 폼 팩터의 RF 및 마이크로웨이브 시그널 컨디셔닝 모듈

  • AXIe 섀시 및 컨트롤러 AXIe 섀시 및 컨트롤러 

    AXIe 섀시 및 컨트롤러

    키사이트 AXIe 섀시와 컨트롤러로 시작해 고성능 AXIe 테스트 시스템을 구축하십시오.

  • M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저 M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저 

    M9710A AXIe 10비트 고속 디지타이저

    • 2개의 결합 채널에서 최대 10 GS/s 샘플링 속도
    • 10비트 분해능, 5GS/s일 때 DC 최대 2.5GHz의 4채널
    • 최대 8 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 실험, 유체 역학 실험 같은 어플리케이션에 적합

관련 산업 및 기술