검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
고속 및 고해상도 디지타이저
측정 통찰력 확보
고속 디지타이저 및 FPGA 개발 키트
키사이트의 고속 디지타이저의 중심에는 실시간으로 데이터를 처리하는 강력한 FPGA가 있습니다. FPGA는 디지타이저 수준에서 데이터 감소와 저장을 수행하여 데이터 전송 볼륨을 최소화하고 분석 속도를 높입니다. FPGA의 온보드 실시간 알고리즘은 아날로그-디지털 변환과 다양한 도메인에서의 신호 특성 감지를 가속화합니다.
키사이트의 독자적인 기술은 독점 IC를 사용하므로 디지타이저에 통합된 고속 ADC와 FPGA를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한, 키사이트의 데이터 수집 시스템은 광범위한 펌웨어 및 어플리케이션 옵션을 제공합니다.
펌웨어 옵션: 평균 또는 디지털 하향 변환과 같은 특정 실시간 기능이 전체 시스템 응답 시간을 단축합니다.
어플리케이션 옵션: 디지털 하향 변환을 사용한 스트리밍 및 기록과 같은 특정 요구 사항을 대상으로 한 소프트웨어 및 펌웨어 구성을 번들로 제공합니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
The M9709A digitizer provides multi-module processing synchronization. You can combine up to three M9709A digitizers in a M9505A 5-slot AXIe chassis management system.
M9203A는 빠르고 낮은 노이즈의 고속 PXIe 디지타이저 / 광대역 디지털 수신기이며, 높은 동적 범위로 넓은 아날로그 대역폭 신호를 캡처합니다.
AXIe 광대역 디지털 리시버 및 디지타이저 M9703B는 탁월한 채널 밀도와 확장성을 갖춘 단일 슬롯 카드로 8개의 수집 채널을 제공합니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?