전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

2 / 20 제품 일치

정렬방식:
제품 Maximum Sample Rate Maximum Bandwidth ADC Resolution Channels Maximum Memory Full Scale Voltage Range Input Impedance Additional capabilities Form Factor
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 8,400,376

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ 사용불가 LXI, 1U, Full Rack
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 10,985,297

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ 사용불가 LXI, 1U, Full Rack