전문가 상담

디지타이저

성능 저하 없이 디지타이징 ─ A-D의 신호 무결성

키사이트 디지타이저는 제품의 성능과 범위 면에서 시장을 선도하고 있습니다.

아날로그-디지털 컨버터(ADC)

  • 고속 디지타이저는 8비트, 10비트 및 12비트 분해능, 넓은 대역폭 및 대용량 수집 메모리를 지원하는 500MS/s, 1GS/s, 2GS/s, 4GS/s 및 8GS/s 고속 디지타이저 카드 범위를 제공합니다. PCI, PXI, cPCI 및 VME 형식의 이들 제품은 생명공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 업계에서 연구, ATE 및 OEM 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 오실로스코프/디지타이저는 키사이트 최고 성능의 오실로스코프에서 직접 이용한 첨단 샘플링 속도를 제공합니다. 이 제품들은 8GHz, 12GHz 및 13GHz 대역폭에서 8비트의 분해능으로 초당 40GSa의 디지타이징 속도를 냅니다. 8개의 채널이 7U 높이의 19" 랙 패키지에 내장되어 완벽한 오실로스코프 기능을 구현합니다. 이러한 오실로스코프/디지타이저의 장점은 무엇보다 과학 연구 종사자들이 오실로스코프에 직접 접근하여 측정 결과를 확인할 수 있고, 또 데이터를 오프라인으로 전송하여 다양한 분석에 활용할 수 있어 최고의 유연성을 제공한다는 점입니다.
  • 고분해능 디지타이저는 DMM, 펑션 발생기, 스위치 시스템 및 카운터와 같은 테스트 시스템에서 계측기를 보완하는 미드레인지 샘플링 속도를 제공합니다. 이들 디지타이저는 새로운 독립형 LXI 형식의 정확한 파형 수집 및 온보드 측정을 위한 고분해능을 제공하며 자동차, 항공우주/방위, 의료 및 전자 테스트 어플리케이션에 사용됩니다.
  • U2500A 시리즈 USB 동시 샘플링 다기능 데이터 수집은 사용자의 테스트 요구에 맞게 확장하고 진화하는 독립형 또는 모듈러 솔루션을 생성할 수 있는 선택과 유연성을 제공합니다. 이러한 모듈은 250KS/s(최대 2MS/s)를 제공하며 교육 어플리케이션으로 매우 간편하고 산업 연구소 어플리케이션용으로 매우 견고하고 다기능적인 추가 아날로그 출력 및 디지털 IO 기능을 지원합니다.

디지타이저는 연속적 시간 또는 아날로그 신호를 이산 포인트 세트로 나타냅니다. 그러면 컴퓨터가 이 디지털 표현을 조작할 수 있습니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC 또는 A-D)는 연속 아날로그 신호를 이산 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다. 시간-디지털 변환은 일반적으로 펄스나 시간 간격을 측정하는 것이 매우 중요한 간헐적 이벤트의 도달 시간을 출력합니다.

U1050A

시간-디지털 컨버터(TDC)

  • 키사이트는 수력학, 폭발 테스트, 입자 가속기 타이밍 및 핵 융합 연구 등의 대규모 물리학 실험과 같이 높은 타이밍 분해능(최대 5ps)과 높은 정밀도가 필요한 어플리케이션에 이상적인 TDC 제품을 제공합니다. 이와 함께, Lidar/Radar를 사용한 핵 및 생명 과학 질량분석법과 3D 매핑 분야의 비행시간(TOF) 측정뿐만 아니라 광대역, 위성 및 광섬유 통신 분야의 TDT/TDR(Time Domain Transmission Reflectometry)에도 사용됩니다.
  • 12채널 원스톱 CompactPCI TDC

추가 정보:

이 제품군에서 모두 비교 (20)

제품 검색

1-25 / 202

정렬방식:
Simplify Signal Creation with Signal Studio Software - Brochure
Signal Studio is a flexible suite of signal-creation tools that reduce the time spent on signal simulation. Its performance-optimized reference signals are validated by Keysight.

브로셔 2015-01-14

PDF PDF 4.19 MB
U5309A PCIe High Speed Digitizer with On-Board Processing - Data Sheet
Datasheet of the U5309A PCIe high-speed digitizer with on-board processing which explain the FDK implemented into the FPGA.

데이터시트 2015-01-10

M9703A High-Speed AXIe Digitizer Flyer
The M9703A is a single-slot 9U 8 channel 12-bit AXIe wideband digitizer running at 1.6 GS/s per channel, with DC-1 GHz instantaneous analog bandwidth and providing a large 4 Gbytes DDR3 memory.

브로셔 2014-12-15

PDF PDF 184 KB
Multi-Channel Antenna Calibration Reference Solution - Solution Brochure
This brochure describes the Keysight Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution -provides narrow-band antenna calibration: scalable channel count, antenna receive channels downconversion ...

브로셔 2014-12-09

PDF PDF 2.24 MB
U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers - Brochure
The FPGA Development Kit is a complete environment for the design, verification and implementation of real-time, user-defined signal-processing algorithms.

브로셔 2014-12-01

PDF PDF 815 KB
High-Speed Digitizer Technology Expertise
This brochure presents the added values of the Keysight High-Speed Digitizer Technology, which are: better measurement fidelity, higher measurement throughput and lower total cost of ownership (TCO).

브로셔 2014-11-17

PDF PDF 815 KB
U5303A PCIe High-Speed Digitizer with On-Board Processing - Data Sheet
Datasheet of the U5303A PCIe high-speed digitizer with on-board processing which explain the FDK implemented in the FPGA.

데이터시트 2014-11-17

M9703A AXIe Digitizer – User Guide
Save .chm file to your local drive for viewing.

사용자 매뉴얼 2014-10-06

CHM CHM 4.57 MB
U5303A PCIe High-speed Digitizer - User's Manual
(Save file to computer before use.) User information and reference for the U5303A PCIe High-speed Digitizer.

도움말 파일 2014-08-19

CHM CHM 2.69 MB
U5309A PCIe High-speed Digitizer - User's Manual
(Save file to computer before use) This help document is intended to provide in-depth information and reference material specific to your digitizer product.

사용자 매뉴얼 2014-08-19

Startup Guide M9202A PXIe High-Speed IF Digitizer
Startup Guide for the M9202A IF Digitizer. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot problems.

퀵스타트 가이드 2014-08-14

PDF PDF 6.43 MB
Data Converter Product - Selection Guide
The guide presents the Acqiris family of cards and modules currently available.

기술 개요 2014-08-04

U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction DAQ - Data Sheet
This is the datasheet for the U2500A Series USB modular simultaneous sampling multifunction data acquisition devices which has up to four channels with resolutions of 14-bit and 16-bit.

데이터시트 2014-08-03

PDF PDF 387 KB
Enhancing Measurement Performance for the Testing of Wideband MIMO Signals - White Paper
This white paper describes a method for characterization and correction of channel frequency response for BBIQ measurements over large bandwidths when using the Keysight M9703A and 89600 VSA software.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 1.47 MB
M9352A PXI Amplifier Attenuator - Data Sheet
The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing excellent IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

데이터시트 2014-08-02

PDF PDF 457 KB
Enhancing Measurements at the Extremes of Science
This brochure explains how Keysight instrumentation has become an integral part of advanced experimental systems. Keysight digitizers are used in real-time applications and in single-shot events.

브로셔 2014-08-02

PDF PDF 1.79 MB
M9502A, M9505A 2-Slot and 5-Slot AXIe Chassis - User's Guide
Edition 5.

사용자 매뉴얼 2014-08-01

PDF PDF 9.48 MB
Y1226A Rack Mount Kit - Installation Gudie
Installation Gudie for the Y1226A Rack Mount Kit.

설치 매뉴얼 2014-08-01

PDF PDF 2.15 MB
Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

도움말 파일 2014-08-01

M9502A, M9505A 2-Slot and 5-Slot AXIe Chassis - Startup Guide
Edition 5.

퀵스타트 가이드 2014-08-01

PDF PDF 2.37 MB
Y1225A Rack Mount Kit - Installation Note
Installation Note fo the Y1225A Rack Mount Kit.

설치 매뉴얼 2014-08-01

PDF PDF 1.18 MB
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Quickly Validate Designs for DOCSIS 3.1 Compliance - Application Brief
This “DOCSIS 3.1 Test Solution" app brief gives insight into Keysight solutions that can be used for testing DOCSIS 3.1 transmitters, receivers and components.

어플리케이션 노트 2014-06-24

M9703A AXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
The M9703A is a single-slot 9U 8 channel 12-bit AXIe wideband digitizer running at 1.6 GS/s per channel, with DC-1 GHz instantaneous analog bandwidth and providing a large 4 Gbytes DDR3 memory.

데이터시트 2014-06-16

U5303A PCIe High-speed Digitizer - Startup Guide
The scope of this Startup Guide is to detail the processes of receiving and installing the Keysight U5303A PCIe Digitizer, installing the required software, and verifying basic module operation.

설치 매뉴얼 2014-06-11

PDF PDF 1.18 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음