전문가 상담

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

성능 저하 없이 디지타이징 ─ A-D의 신호 무결성

키사이트 디지타이저는 제품의 성능과 범위 면에서 시장을 선도하고 있습니다.

아날로그-디지털 컨버터(ADC)

  • 고속 디지타이저는 8비트, 10비트 및 12비트 분해능, 넓은 대역폭 및 대용량 수집 메모리를 지원하는 500MS/s, 1GS/s, 2GS/s, 4GS/s 및 8GS/s 고속 디지타이저 카드 범위를 제공합니다. PCI, PXI, cPCI 및 VME 형식의 이들 제품은 생명공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 업계에서 연구, ATE 및 OEM 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 오실로스코프/디지타이저는 키사이트 최고 성능의 오실로스코프에서 직접 이용한 첨단 샘플링 속도를 제공합니다. 이 제품들은 8GHz, 12GHz 및 13GHz 대역폭에서 8비트의 분해능으로 초당 40GSa의 디지타이징 속도를 냅니다. 8개의 채널이 7U 높이의 19" 랙 패키지에 내장되어 완벽한 오실로스코프 기능을 구현합니다. 이러한 오실로스코프/디지타이저의 장점은 무엇보다 과학 연구 종사자들이 오실로스코프에 직접 접근하여 측정 결과를 확인할 수 있고, 또 데이터를 오프라인으로 전송하여 다양한 분석에 활용할 수 있어 최고의 유연성을 제공한다는 점입니다.
  • 고분해능 디지타이저는 DMM, 펑션 발생기, 스위치 시스템 및 카운터와 같은 테스트 시스템에서 계측기를 보완하는 미드레인지 샘플링 속도를 제공합니다. 이들 디지타이저는 새로운 독립형 LXI 형식의 정확한 파형 수집 및 온보드 측정을 위한 고분해능을 제공하며 자동차, 항공우주/방위, 의료 및 전자 테스트 어플리케이션에 사용됩니다.
  • U2500A 시리즈 USB 동시 샘플링 다기능 데이터 수집은 사용자의 테스트 요구에 맞게 확장하고 진화하는 독립형 또는 모듈러 솔루션을 생성할 수 있는 선택과 유연성을 제공합니다. 이러한 모듈은 250KS/s(최대 2MS/s)를 제공하며 교육 어플리케이션으로 매우 간편하고 산업 연구소 어플리케이션용으로 매우 견고하고 다기능적인 추가 아날로그 출력 및 디지털 IO 기능을 지원합니다.

디지타이저는 연속적 시간 또는 아날로그 신호를 이산 포인트 세트로 나타냅니다. 그러면 컴퓨터가 이 디지털 표현을 조작할 수 있습니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC 또는 A-D)는 연속 아날로그 신호를 이산 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다. 시간-디지털 변환은 일반적으로 펄스나 시간 간격을 측정하는 것이 매우 중요한 간헐적 이벤트의 도달 시간을 출력합니다.

U1050A

시간-디지털 컨버터(TDC)

  • 키사이트는 수력학, 폭발 테스트, 입자 가속기 타이밍 및 핵 융합 연구 등의 대규모 물리학 실험과 같이 높은 타이밍 분해능(최대 5ps)과 높은 정밀도가 필요한 어플리케이션에 이상적인 TDC 제품을 제공합니다. 이와 함께, Lidar/Radar를 사용한 핵 및 생명 과학 질량분석법과 3D 매핑 분야의 비행시간(TOF) 측정뿐만 아니라 광대역, 위성 및 광섬유 통신 분야의 TDT/TDR(Time Domain Transmission Reflectometry)에도 사용됩니다.
  • 12채널 원스톱 CompactPCI TDC

추가 정보:

이 제품군에서 모두 비교 (19)

제품 검색

1-25 / 253

정렬방식:
89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

기술 개요 2015-04-16

PC Tested Configurations with PXI/AXIe Chassis - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9018A PXI Chassis and the M9502A/M9505A AXIe Chassis.

기술 개요 2015-04-13

PDF PDF 1.60 MB
Keysight 89600 VSA Software Supports Standard-Compliant Modulation Analysis of DOCSIS 3.1
Keysight Technologies, Inc. today announced a new option for its industry-leading 89600 VSA software, enabling standard-compliant downstream modulation analysis of version 3.1 of the Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS 3.1). Option BHM provides decoding of physical-layer link channel (PLC) information and measurements of modulation error ratio (MER) and bit error rate (BER).

보도자료 2015-03-20

U5303A PCIe High-Speed Digitizer with On-Board Processing - Data Sheet
Datasheet of the U5303A PCIe high-speed digitizer with on-board processing which explain the FDK implemented in the FPGA.

데이터시트 2015-03-12

M9502A and M9505A 2 and 5-Slot AXIe Chassis - Data Sheet
The Keysight M9502A 2-slot and M9505A 5-slot AXIe chassis data sheet provides preliminary specifications and product ordering information.

데이터시트 2015-02-24

89601B/BN-BHL Channel Quality Measurements, 89600 VSA Software - Technical Overview
The 89600 VSA software Option BHL for channel quality measurements accelerates satellite payload testing with a wideband test approach for group delay.

기술 개요 2015-01-24

PDF PDF 1.97 MB
89601B/BN-SSA Spectrum Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview
This data sheet provides a brief description, features and benefits of the 89600 VSA software option for Spectrum Analysis

기술 개요 2015-01-22

PDF PDF 839 KB
89601B/BN-BHP FMCW Radar Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview
89600 VSA software Option BHP for FMCW radar analysis enables quick and easy automated modulation quality measurements on multi-chirp linear FM signals.

기술 개요 2015-01-18

PDF PDF 3.50 MB
Simplify Signal Creation with Signal Studio Software - Brochure
Signal Studio is a flexible suite of signal-creation tools that reduce the time spent on signal simulation. Its performance-optimized reference signals are validated by Keysight.

브로셔 2015-01-14

PDF PDF 4.19 MB
U5309A PCIe High Speed Digitizer with On-Board Processing - Data Sheet
Datasheet of the U5309A PCIe high-speed digitizer with on-board processing which explain the FDK implemented into the FPGA.

데이터시트 2015-01-10

89601B/BN-BHQ Pulse Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview
89600 VSA software Option BHQ for pulse analysis provides in-depth synchronized pulsed radar analysis to characterize today’s complicated pulsed signals.

기술 개요 2015-01-09

PDF PDF 3.80 MB
Introduction to Comprehensive Analysis, Demodulation, and Troubleshooting Video on YouTube
Learn how to get more value out of your measurement hardware with Keysight’s industry-leading 89600 VSA (vector signal analysis) software by watching this 17-minute introduction video.

기본 데모 2015-01-09

89600 VSA Software Help Documentation
89600 VSA software web viewable documentation Version 19.00.

도움말 파일 2014-12-29

Keysight Introduces Advanced Pulse Analysis with Deep Capture for Radar, Electronic Counter Measure

보도자료 2014-12-19

M9703A High-Speed AXIe Digitizer Flyer
The M9703A is a single-slot 9U 8 channel 12-bit AXIe wideband digitizer running at 1.6 GS/s per channel, with DC-1 GHz instantaneous analog bandwidth and providing a large 4 Gbytes DDR3 memory.

브로셔 2014-12-15

PDF PDF 184 KB
M9703A AXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
The M9703A is a single-slot 9U 8 channel 12-bit AXIe wideband digitizer running at 1.6 GS/s per channel, with DC-1 GHz instantaneous analog bandwidth and providing a large 4 Gbytes DDR3 memory.

데이터시트 2014-12-10

Multi-Channel Antenna Calibration Reference Solution - Solution Brochure
This brochure describes the Keysight Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution -provides narrow-band antenna calibration: scalable channel count, antenna receive channels downconversion ...

브로셔 2014-12-09

PDF PDF 2.24 MB
89600 VSA Software - Configuration Guide
This 89600 VSA software configuration guide will help you configure your new or existing 89600 VSA with the measurement options, licenses, and update service subscriptions you need.

구성 가이드 2014-12-05

PDF PDF 813 KB
89600 VSA Software Installation Guide
This manual documents the Keysight 89600 VSA software installation procedures.

설치 매뉴얼 2014-12-01

PDF PDF 1.93 MB
USB Modular Products Quick Start Guide
Quick Start Guide for USB Modular Products.

퀵스타트 가이드 2014-12-01

89600 VSA Software Quick Start Guide
This guide documents how to install the Keysight 89600 software and a transportable license. It also documents how to view the software's online help and demo signal packages.

사용자 매뉴얼 2014-12-01

PDF PDF 610 KB
U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers - Brochure
The FPGA Development Kit is a complete environment for the design, verification and implementation of real-time, user-defined signal-processing algorithms.

브로셔 2014-12-01

PDF PDF 815 KB
High-Speed Digitizer Technology Expertise
This brochure presents the added values of the Keysight High-Speed Digitizer Technology, which are: better measurement fidelity, higher measurement throughput and lower total cost of ownership (TCO).

브로셔 2014-11-17

PDF PDF 815 KB
89601B/BN-200 Basic VSA, 300 Hardware Connectivity, 89600 VSA Sofware - Technical Overview
Basic vector signal analysis is the foundation of the tools and user interface that make up the 89600 VSA software. Hardware connectivity allows the 89600 VSA software to link to over 40 instruments.

기술 개요 2014-11-11

USB Modular Products Manual Update
The information in this addendum is provided to improve the contents of the Keysight USB Modular Products user manuals pertaining to the product changes after the manual print date. Please retain this update sheet.

사용자 매뉴얼 2014-11-01

PDF PDF 695 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음