전문가 상담

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

성능 저하 없이 디지타이징 ─ A-D의 신호 무결성

키사이트 디지타이저는 제품의 성능과 범위 면에서 시장을 선도하고 있습니다.

아날로그-디지털 컨버터(ADC)

  • 고속 디지타이저는 8비트, 10비트 및 12비트 분해능, 넓은 대역폭 및 대용량 수집 메모리를 지원하는 500MS/s, 1GS/s, 2GS/s, 4GS/s 및 8GS/s 고속 디지타이저 카드 범위를 제공합니다. PCI, PXI, cPCI 및 VME 형식의 이들 제품은 생명공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 업계에서 연구, ATE 및 OEM 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 오실로스코프/디지타이저는 키사이트 최고 성능의 오실로스코프에서 직접 이용한 첨단 샘플링 속도를 제공합니다. 이 제품들은 8GHz, 12GHz 및 13GHz 대역폭에서 8비트의 분해능으로 초당 40GSa의 디지타이징 속도를 냅니다. 8개의 채널이 7U 높이의 19" 랙 패키지에 내장되어 완벽한 오실로스코프 기능을 구현합니다. 이러한 오실로스코프/디지타이저의 장점은 무엇보다 과학 연구 종사자들이 오실로스코프에 직접 접근하여 측정 결과를 확인할 수 있고, 또 데이터를 오프라인으로 전송하여 다양한 분석에 활용할 수 있어 최고의 유연성을 제공한다는 점입니다.
  • 고분해능 디지타이저는 DMM, 펑션 발생기, 스위치 시스템 및 카운터와 같은 테스트 시스템에서 계측기를 보완하는 미드레인지 샘플링 속도를 제공합니다. 이들 디지타이저는 새로운 독립형 LXI 형식의 정확한 파형 수집 및 온보드 측정을 위한 고분해능을 제공하며 자동차, 항공우주/방위, 의료 및 전자 테스트 어플리케이션에 사용됩니다.
  • U2500A 시리즈 USB 동시 샘플링 다기능 데이터 수집은 사용자의 테스트 요구에 맞게 확장하고 진화하는 독립형 또는 모듈러 솔루션을 생성할 수 있는 선택과 유연성을 제공합니다. 이러한 모듈은 250KS/s(최대 2MS/s)를 제공하며 교육 어플리케이션으로 매우 간편하고 산업 연구소 어플리케이션용으로 매우 견고하고 다기능적인 추가 아날로그 출력 및 디지털 IO 기능을 지원합니다.

디지타이저는 연속적 시간 또는 아날로그 신호를 이산 포인트 세트로 나타냅니다. 그러면 컴퓨터가 이 디지털 표현을 조작할 수 있습니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC 또는 A-D)는 연속 아날로그 신호를 이산 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다. 시간-디지털 변환은 일반적으로 펄스나 시간 간격을 측정하는 것이 매우 중요한 간헐적 이벤트의 도달 시간을 출력합니다.

U1050A

시간-디지털 컨버터(TDC)

  • 키사이트는 수력학, 폭발 테스트, 입자 가속기 타이밍 및 핵 융합 연구 등의 대규모 물리학 실험과 같이 높은 타이밍 분해능(최대 5ps)과 높은 정밀도가 필요한 어플리케이션에 이상적인 TDC 제품을 제공합니다. 이와 함께, Lidar/Radar를 사용한 핵 및 생명 과학 질량분석법과 3D 매핑 분야의 비행시간(TOF) 측정뿐만 아니라 광대역, 위성 및 광섬유 통신 분야의 TDT/TDR(Time Domain Transmission Reflectometry)에도 사용됩니다.
  • 12채널 원스톱 CompactPCI TDC

추가 정보:

이 제품군에서 모두 비교 (19)

제품 검색

  • 고속 디지타이저와 FPGA 개발 키트 고속 디지타이저와 FPGA 개발 키트 (10) 

    고속 디지타이저와 FPGA 개발 키트

    • 최대 8GS/s, 8비트 ~ 14비트, 최대 3GHz 대역폭
    • PCIe/PXIe/AXIe 폼 팩터
    • 온보드 고급 신호 처리 및 고속 데이터 처리 속도
    • 레이저, 레이다 및 초음파와 관련된 다양한 어플리케이션

  • 고속 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 고속 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 (5) 

    고속 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어

    고주파수 신호에 최고의 측정 충실도를 제공하기 위해 설계된 계측기로, 고속 GS/s 디지타이저, 빠른 PC 연결, 그리고 자동화 테스트 시스템과 간단히 통합할 수 있도록 지원하는 필수 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

  • 고분해능 LXI 디지타이저 고분해능 LXI 디지타이저 (2) 

    고분해능 LXI 디지타이저

    고성능 프런트 엔드와 온보드 측정이 가능한 1U 높이의 전체 랙 구조인 독립형 디지타이저 계측기를 제공하는 디지타이저 제품군

  • U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition Devices U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition Devices (3) 

    U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition Devices

    Keysight U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition family consists of 3 modules with up to 4 Analog Input channels, 14 to 16-bit resolution and 2MSa/s/ch sampling rates.