이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

15 / 15 제품 일치

정렬방식:
제품 Max Sample Rate Max Bandwidth ADC Resolution Max # of Channels Max Memory Data Interface Full Scale Voltage Range Key Features Form Factor
U5303A 온보드 신호 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 U5303A 온보드 신호 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 3.2 GS/s 2 GHz 12-비트 2 2 GS PCIe Gen 2(x8) 1V and 2V · Self-trigger mode

· Continous data streaming

· Capable of switching between multiple firmware programs

· Custom algorithms deployment possible

· Average and pick detect algorithms 
PCIe/ 1-슬롯<29W/ch,
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 8,782,211

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) 사용불가 ±250 mV up to ±250 V n/a LXI, 1U, Full Rack
U5310A PCIe 10-bit High-Speed Digitizer with On-Board Processing U5310A PCIe 10-bit High-Speed Digitizer with On-Board Processing 10 GS/s 2.5 GHz 10-bit 2 4 GB PCIe Gen 2(x8) 250 mV and 1V · On-board processing

· Real-time sampling and averaging
PCIe/1-slot< 44 W/ch
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 11,484,628

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) 사용불가 ±250 mV up to ±250 V n/a LXI, 1U, Full Rack
U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 2 GS/s 500 MHz 8비트 8 2 GB PCIe Gen 2(x8) 250mV 및 5V · On-board processing

· Custom algorithms deployment possible

· From 2 up to 8 channels on single slot
PCIe/ 1-slot <28W/ch 
U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 4 GS/s 1.5 GHz 8 bits 2 512 MB PCIe 1.1 x(4) 50 mV up to 5 V · On-board signal processing
· Averager and pick detect algorithm
PCIe, 1 slot, <45 W
M9203A PXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9203A PXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 3.2 GS/s 2 GHz 12비트 2 4 GB PXI-Express 1V 및 2V · Continuous wideband streaming up to 320 MHz

· Custom algorithms capability in real-time FPGA

· Digital down-converter with VSA hardware extension option
PXIe, 2슬롯, 55 W
M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer

시작가격: ₩ 23,168,561

구매 방법

2 GS/s 1 GHz 12-bit 1 256 MS PXI-Express 1 V (no dither) · Dither function

· Continuous stream of wideband signals up to 100 MHz
PXIe, 1 slot , <29 W
M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703B AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 3.2 GS/s 2 GHz 12 bit 8 16 GB PCIe Gen 2(x4) 1V and 2V · Real-time digital down conversion

· Digital downconversion with streaming and recording

· Multichannel phase coherence across modules

· On-board signal processing

· Custom algorithms deployment possible   
AXIe, 1-slot, <21 W/ch
M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기

시작가격: ₩ 89,500,791

구매 방법

1 ~ 3.2GS/s 650MHz 또는 650MHz/1GHz 12비트 8 512MS, 1GS 또는 2 GS(옵션) PCIe Gen 2(x4) 1V/2V · Real time digital down conversion

· Phase coherence

· Custom algorithms deployment possible   
AXIe, 1-slot, <21 W/ch
M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 1 GS/s 500 MHz 8 bit 32 16 GB PCIe Gen 2(x4) 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5V · Phase coherence on 32 channels and across modules AXIe, 1-slot, <7 W/ch
U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 · Used to implement custom algorithm for the U5303A, U5309A, M9703A, M9703B 사용불가
U2542A 500kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2542A 500kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 2,511,456

구매 방법

500 KS/s 1 MHz 16 bits 4 8 MS 사용불가 ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB
U2531A 2MSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2531A 2MSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 2,511,456

구매 방법

2 MS/s 1.2 MHz 14 bits 4 8 MS 사용불가 ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB
U2541A 250kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2541A 250kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 2,092,867

구매 방법

250 KS/s 600 kHZ 16 bits 4 8 MS 사용불가 ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB