전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

6 / 20 제품 일치

정렬방식:
제품 Maximum Sample Rate Maximum Bandwidth ADC Resolution Channels Maximum Memory Full Scale Voltage Range Input Impedance Additional capabilities Form Factor
M9709A AXIe 12비트 고속 디지타이저 M9709A AXIe 12비트 고속 디지타이저 2 GS/s 500 MHz 8 bit 16-32 16 GS 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5V 50 Ω On-board signal processing AXIe, 1-slot, <7 W/ch
M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 1 ~ 3.2GS/s 650MHz 또는 650MHz/1GHz 12비트 8-4 512MS, 1GS 또는 2 GS(옵션) 1V/2V 50 Ω On-board signal processing, digital down conversion AXIe, 1-slot, <21 W/ch
M9505A AXIe 5-Slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis

시작가격: ₩ 12,530,953

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
M9502A AXIe 2-Slot Chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis

시작가격: ₩ 9,575,930

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
89601B - 89600 VSA 소프트웨어 89601B - 89600 VSA 소프트웨어 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가