이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

2 / 15 제품 일치

정렬방식:
제품 Max Sample Rate Max Bandwidth ADC Resolution Max # of Channels Max Memory Data Interface Full Scale Voltage Range Key Features Form Factor
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 8,782,211

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) 사용불가 ±250 mV up to ±250 V n/a LXI, 1U, Full Rack
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 11,484,628

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) 사용불가 ±250 mV up to ±250 V n/a LXI, 1U, Full Rack