전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

16 / 16 제품 일치

정렬방식:
제품 Maximum Sample Rate Maximum Bandwidth ADC Resolution Channels Maximum Memory Full Scale Voltage Range Input Impedance Additional capabilities Form Factor
U5303A 온보드 신호 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 U5303A 온보드 신호 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 3.2 GS/s 2 GHz 12-비트 1-2 2 GS 1V and 2V 50 Ω <SPAN class=inputText>온보드 처리, 사내 알고리즘 배포 가능</SPAN> PCIe/ 1-슬롯<29W/ch,
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 8,400,376

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ 사용불가 LXI, 1U, Full Rack
U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 U5309A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 PCIe Gen2 고속 디지타이저 2 GS/s 500 MHz 8비트 2 2 GB 250mV 및 5V 50 Ω 온보드 처리, 사내 알고리즘 배포 가능 PCIe/ 1-slot <28W/ch 
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 10,985,297

구매 방법

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ 사용불가 LXI, 1U, Full Rack
U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 M9709A AXIe 8비트 고속 디지타이저 2 GS/s 500 MHz 8 bit 16-32 16 GS 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5V 50 Ω On-board signal processing AXIe, 1-slot, <7 W/ch
M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기

시작가격: ₩ 85,609,453

구매 방법

1 ~ 3.2GS/s 650MHz 또는 650MHz/1GHz 12비트 8-4 512MS, 1GS 또는 2 GS(옵션) 1V/2V 50 Ω On-board signal processing, digital down conversion AXIe, 1-slot, <21 W/ch
U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 U1084A 실시간 데이터 처리 작업에 사용되는 온보드의 Acqiris 8-비트 PCIe™ 디지타이저 4 GS/s 1.5 GHz (1.8 GHz typical) 8 bits 2 512 MB 50 mV up to 5 V 50 Ω On-board signal processing, 
averaging,
peak detect,
simultaneous acquisition and readout
PCIe, 1 slot, <45 W
M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer

시작가격: ₩ 22,161,233

구매 방법

2 GS/s 1 GHz 12-bit 1 256 MS 1 V (no dither) 50 Ω Digital down conversion PXIe, 1 slot , <29 W
U1071A Acqiris 8비트 고속 PCI 디지타이저 U1071A Acqiris 8비트 고속 PCI 디지타이저

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

2 GS/s 1 GHz 8 bits 2 256 MS 50 mV up to 50 V 50 Ω / 1MΩ Simultaneous multibuffer acquisition and readout PCI, 1-slot, <21 W
M9211A PXI-H 10-bit UWB High-Speed IF Digitizer M9211A PXI-H 10-bit UWB High-Speed IF Digitizer

시작가격: ₩ 15,508,488

구매 방법

4 GS/s 3 GHz 10-bit 1 512 MS 1 V 50 Ω 사용불가 PXI (PXI-H) 1 slot, <43 W
M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope

시작가격: ₩ 15,508,488

구매 방법

2-4 GS/s 1.4 GHz (50Ω)/300 MHz (1 MΩ) 10-bit 2 512 MS 50 mV up to 5 V 50 Ω / 1 MΩ 사용불가 PXI (PXI-H) 1 slot, <44 W
U1083A Acqiris 10 및 14비트 고속 VME/VXS 모듈 U1083A Acqiris 10 및 14비트 고속 VME/VXS 모듈 2 GS/s 3 GHz 10, 12, 14 bits 2, 4, 8 512 MB (2 DDR2 SDRAM banks of 256 MB) 1 to 8 V 50 Ω, 75 Ω On-board signal processing,
generator output,
fast optical links
VME 6U, 1-slot, <80 W
U2542A 500kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2542A 500kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 2,355,154

구매 방법

500 KS/s 1 MHz 16 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF 사용불가 USB
U2531A 2MSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2531A 2MSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 2,355,154

구매 방법

2 MS/s 1.2 MHz 14 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF 사용불가 USB
U2541A 250kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition U2541A 250kSa/s USB Modular Simultaneous Data Acquisition

시작가격: ₩ 1,962,622

구매 방법

250 KS/s 600 kHZ 16 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF 사용불가 USB