이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

성능 저하 없이 디지타이징 ─ A-D의 신호 무결성

키사이트 디지타이저는 제품의 성능과 범위 면에서 시장을 선도하고 있습니다.

아날로그-디지털 컨버터(ADC)

  • 고속 디지타이저는 8비트, 10비트 및 12비트 분해능, 넓은 대역폭 및 대용량 수집 메모리를 지원하는 500MS/s, 1GS/s, 2GS/s, 4GS/s 및 8GS/s 고속 디지타이저 카드 범위를 제공합니다. PCI, PXI, cPCI 및 VME 형식의 이들 제품은 생명공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 업계에서 연구, ATE 및 OEM 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 오실로스코프/디지타이저는 키사이트 최고 성능의 오실로스코프에서 직접 이용한 첨단 샘플링 속도를 제공합니다. 이 제품들은 8GHz, 12GHz 및 13GHz 대역폭에서 8비트의 분해능으로 초당 40GSa의 디지타이징 속도를 냅니다. 8개의 채널이 7U 높이의 19" 랙 패키지에 내장되어 완벽한 오실로스코프 기능을 구현합니다. 이러한 오실로스코프/디지타이저의 장점은 무엇보다 과학 연구 종사자들이 오실로스코프에 직접 접근하여 측정 결과를 확인할 수 있고, 또 데이터를 오프라인으로 전송하여 다양한 분석에 활용할 수 있어 최고의 유연성을 제공한다는 점입니다.
  • 고분해능 디지타이저는 DMM, 펑션 발생기, 스위치 시스템 및 카운터와 같은 테스트 시스템에서 계측기를 보완하는 미드레인지 샘플링 속도를 제공합니다. 이들 디지타이저는 새로운 독립형 LXI 형식의 정확한 파형 수집 및 온보드 측정을 위한 고분해능을 제공하며 자동차, 항공우주/방위, 의료 및 전자 테스트 어플리케이션에 사용됩니다.
  • U2500A 시리즈 USB 동시 샘플링 다기능 데이터 수집은 사용자의 테스트 요구에 맞게 확장하고 진화하는 독립형 또는 모듈러 솔루션을 생성할 수 있는 선택과 유연성을 제공합니다. 이러한 모듈은 250KS/s(최대 2MS/s)를 제공하며 교육 어플리케이션으로 매우 간편하고 산업 연구소 어플리케이션용으로 매우 견고하고 다기능적인 추가 아날로그 출력 및 디지털 IO 기능을 지원합니다.

디지타이저는 연속적 시간 또는 아날로그 신호를 이산 포인트 세트로 나타냅니다. 그러면 컴퓨터가 이 디지털 표현을 조작할 수 있습니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC 또는 A-D)는 연속 아날로그 신호를 이산 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다. 시간-디지털 변환은 일반적으로 펄스나 시간 간격을 측정하는 것이 매우 중요한 간헐적 이벤트의 도달 시간을 출력합니다.

U1050A

시간-디지털 컨버터(TDC)

  • 키사이트는 수력학, 폭발 테스트, 입자 가속기 타이밍 및 핵 융합 연구 등의 대규모 물리학 실험과 같이 높은 타이밍 분해능(최대 5ps)과 높은 정밀도가 필요한 어플리케이션에 이상적인 TDC 제품을 제공합니다. 이와 함께, Lidar/Radar를 사용한 핵 및 생명 과학 질량분석법과 3D 매핑 분야의 비행시간(TOF) 측정뿐만 아니라 광대역, 위성 및 광섬유 통신 분야의 TDT/TDR(Time Domain Transmission Reflectometry)에도 사용됩니다.
  • 12채널 원스톱 CompactPCI TDC

추가 정보:

이 제품군에서 모두 비교 (13)

제품 검색

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1 / 1

정렬방식:
Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

카탈로그 2015-04-28