이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고속 디지타이저 및 멀티채널 데이터 수집 시스템

성능 저하 없이 디지타이징 ─ A-D의 신호 무결성

키사이트 디지타이저는 제품의 성능과 범위 면에서 시장을 선도하고 있습니다.

아날로그-디지털 컨버터(ADC)

  • 고속 디지타이저는 8비트, 10비트 및 12비트 분해능, 넓은 대역폭 및 대용량 수집 메모리를 지원하는 500MS/s, 1GS/s, 2GS/s, 4GS/s 및 8GS/s 고속 디지타이저 카드 범위를 제공합니다. PCI, PXI, cPCI 및 VME 형식의 이들 제품은 생명공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 업계에서 연구, ATE 및 OEM 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 오실로스코프/디지타이저는 키사이트 최고 성능의 오실로스코프에서 직접 이용한 첨단 샘플링 속도를 제공합니다. 이 제품들은 8GHz, 12GHz 및 13GHz 대역폭에서 8비트의 분해능으로 초당 40GSa의 디지타이징 속도를 냅니다. 8개의 채널이 7U 높이의 19" 랙 패키지에 내장되어 완벽한 오실로스코프 기능을 구현합니다. 이러한 오실로스코프/디지타이저의 장점은 무엇보다 과학 연구 종사자들이 오실로스코프에 직접 접근하여 측정 결과를 확인할 수 있고, 또 데이터를 오프라인으로 전송하여 다양한 분석에 활용할 수 있어 최고의 유연성을 제공한다는 점입니다.
  • 고분해능 디지타이저는 DMM, 펑션 발생기, 스위치 시스템 및 카운터와 같은 테스트 시스템에서 계측기를 보완하는 미드레인지 샘플링 속도를 제공합니다. 이들 디지타이저는 새로운 독립형 LXI 형식의 정확한 파형 수집 및 온보드 측정을 위한 고분해능을 제공하며 자동차, 항공우주/방위, 의료 및 전자 테스트 어플리케이션에 사용됩니다.
  • U2500A 시리즈 USB 동시 샘플링 다기능 데이터 수집은 사용자의 테스트 요구에 맞게 확장하고 진화하는 독립형 또는 모듈러 솔루션을 생성할 수 있는 선택과 유연성을 제공합니다. 이러한 모듈은 250KS/s(최대 2MS/s)를 제공하며 교육 어플리케이션으로 매우 간편하고 산업 연구소 어플리케이션용으로 매우 견고하고 다기능적인 추가 아날로그 출력 및 디지털 IO 기능을 지원합니다.

디지타이저는 연속적 시간 또는 아날로그 신호를 이산 포인트 세트로 나타냅니다. 그러면 컴퓨터가 이 디지털 표현을 조작할 수 있습니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC 또는 A-D)는 연속 아날로그 신호를 이산 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다. 시간-디지털 변환은 일반적으로 펄스나 시간 간격을 측정하는 것이 매우 중요한 간헐적 이벤트의 도달 시간을 출력합니다.

U1050A

시간-디지털 컨버터(TDC)

  • 키사이트는 수력학, 폭발 테스트, 입자 가속기 타이밍 및 핵 융합 연구 등의 대규모 물리학 실험과 같이 높은 타이밍 분해능(최대 5ps)과 높은 정밀도가 필요한 어플리케이션에 이상적인 TDC 제품을 제공합니다. 이와 함께, Lidar/Radar를 사용한 핵 및 생명 과학 질량분석법과 3D 매핑 분야의 비행시간(TOF) 측정뿐만 아니라 광대역, 위성 및 광섬유 통신 분야의 TDT/TDR(Time Domain Transmission Reflectometry)에도 사용됩니다.
  • 12채널 원스톱 CompactPCI TDC

추가 정보:

이 제품군에서 모두 비교 (14)

제품 검색

1-25 / 298

정렬방식:
M9537A AXIe Embedded Controller - Data Sheet
This document provides technical specifications and other information for the M9537A AXIe Embedded PC Controller.

데이터시트 2016-05-08

PDF PDF 994 KB
L4532A/34A 20 MSa/s Digitizer Service Guide
This manual provides service related information for the L4532A and L4534A digitizers.

서비스 매뉴얼 2016-05-01

L4532A/34A 20 MSa/s Digitizer User's Guide
This manual provides an overview of the basic capabilities of the L4532A and L4534A digitizers.

사용자 매뉴얼 2016-05-01

89600 VSA Software Help Documentation (webhelp)
Viewable online documentation provides information to use and operate the 89600 VSA. Version 21.00

도움말 파일 2016-04-22

89600 VSA Software Help Documentation (.zip file)
Downloadable online documentation that provides information to use and operate the 89600 VSA; Version 21.00

도움말 파일 2016-04-22

U2500A Series Declaration of Conformity
This document has a website link for user to view and download the latest Declaration of Conformity statement for this product.

참조 가이드 2016-04-10

PDF PDF 43 KB
High-Speed Digitizers - Selection Guide
The guide presents the Acqiris family of cards and modules currently available.

기술 개요 2016-04-08

AgMD2 Driver, Software Migration Note
This document provides information on the migration of software applications from the AgMD1 to the newer AgMD2 driver.

릴리스 노트 2016-04-04

89600 VSA Software Quick Start Guide
This guide documents how to install the Keysight 89600 software and a transportable license. It also documents how to view the software's online help and demo signal packages.

사용자 매뉴얼 2016-04-01

PDF PDF 640 KB
89600 VSA Software Installation Guide
This manual documents the Keysight 89600 VSA software installation procedures.

설치 매뉴얼 2016-04-01

PDF PDF 1.95 MB
M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2016-03-18

PDF PDF 2.19 MB
U5303A PCIe High-Speed Digitizer with On-Board Processing - Data Sheet
Datasheet of the U5303A PCIe high-speed digitizer with on-board processing which explain the FDK implemented in the FPGA.

데이터시트 2016-03-17

MD2 드라이버 SFP 도움말 – 사용자 매뉴얼
(사용 전에 파일을 컴퓨터에 저장하십시오.) 고속 디지타이저 MD2 드라이버 소프트 전면판(SFP)에 대한 사용자 정보

사용자 매뉴얼 2016-01-05

U5309A PCIe 고속 디지타이저 – 사용자 매뉴얼(.CHM)
(사용 전에 파일을 컴퓨터에 저장하십시오.) 이 도움말 문서는 디지타이저 제품에 고유한 심층 정보와 참조 자료를 제공하기 위한 것입니다.

사용자 매뉴얼 2016-01-05

U5303A PCIe 고속 디지타이저 – 사용자 매뉴얼(.CHM)
U5303A PCIe 고속 디지타이저에 대한 사용자 정보와 참조

도움말 파일 2016-01-05

MD2 IVI 드라이버 참조 – 도움말 파일(.CHM)
(사용 전에 파일을 컴퓨터에 저장하십시오.) AgMD2 드라이버에 대한 정보 및 참조 자료

도움말 파일 2016-01-05

Demystifying the Impact of ADCs and DACs on Test Instrument Specifications - Application Note
This application note describes the differences between ADC and DAC converter specifications and the specifications of the instruments, and the affect of ADC and DAC characters on instrument specs.

어플리케이션 노트 2015-12-10

PDF PDF 1.15 MB
U1084A PCIe High-Speed Digitizer - Startup Guide
Startup Guide for the U1084A PCIe High-Speed Digitizer, 8-bit, up to 4 GS/s and 1.5 GHz bandwidth

퀵스타트 가이드 2015-12-01

PDF PDF 4.41 MB
Quickly Validate Designs for DOCSIS 3.1 Compliance - Application Brief
This “DOCSIS 3.1 Test Solution" app brief gives insight into Keysight solutions that can be used for testing DOCSIS 3.1 transmitters, receivers and components.

어플리케이션 노트 2015-11-14

M9709A AXIe High-Speed Digitizer - Data Sheet
This datasheet presents the M9709A AXIe high-speed digitizer, 32 channels, 8-bit, up to 2 GS/s, DC to 500 MHz bandwidth

데이터시트 2015-10-28

PDF PDF 3.22 MB
M9709A AXIe 디지타이저 – 사용자 매뉴얼(CHM 파일)
(사용 전에 파일을 컴퓨터에 저장하십시오.) M9709A AXIe 고속 디지타이저에 대한 사용자 정보와 참조.

사용자 매뉴얼 2015-10-26

M9703A AXIe Digitizer – User Guide
Save .chm file to your local drive for viewing.

사용자 매뉴얼 2015-10-15

CHM CHM 7.53 MB
MD1 Soft Front Panel Help System - Help File
(Save file to computer before use) Help system for the MD1 Soft Front Panel (SFP). LabVIEW driver for MD1 digitizers. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-15

M9703B AXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9703B AXIe high-speed digitizer, 8 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC up to 2 GHz input frequency range

데이터시트 2015-10-09

M9703B AXIe High-Speed Digitizer - Startup Guide
Startup Guide for the M9703B AXIe Digitizer 8 Channels, 12-bit, DC - 1 GHz, 1 GS/s - 3.2 GS/s.

퀵스타트 가이드 2015-10-01

PDF PDF 5.02 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음