이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

11 / 11 제품 일치

정렬방식:
제품 Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
U5303A 온보드 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 U5303A 온보드 처리가 가능한 PCIe 12비트 고속 디지타이저 1 - 2 4 GS/s 12-비트 2 GHz 4 GB 듀얼, 1 V 및 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGA 온보드 처리

· 펌웨어 옵션: Interleave, 평균기, 피크 검출, …

· 어플리케이션 옵션: 스트리밍 및 기록, SS-OCT, …

· SFDR: 71dBc typical과 옵션 BB1
PCIe, 1슬롯, 완전 차폐, 내장 냉각 시스템
U5310A PCIe High-Speed Digitizer - ADC Card, 10-bit, 10 GS/s, FPGA Signal Processing U5310A PCIe High-Speed Digitizer - ADC Card, 10-bit, 10 GS/s, FPGA Signal Processing 1 - 2 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 4 GB Dual, 250 mV and 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGA on-board processing

· Firmware options: Interleave, Averager, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
PCIe, 1-slot, fully shielded, built-in cooling system
U5309A PCIe 고속 디지타이저/ADC 카드, 8비트, 2GS/s, 최대 8채널, FPGA 신호 처리 U5309A PCIe 고속 디지타이저/ADC 카드, 8비트, 2GS/s, 최대 8채널, FPGA 신호 처리 1, 2, 4 or 8 2 GS/s 8비트 500 MHz 2 GB Multiple, 50 mV up to 5 V Windows, Linux · 온보드 처리

· 맞춤형 알고리즘 배포 가능

· 단일 슬롯에 2~8개 채널
PCIe/ 1-slot <28W/ch 
U1084A 온보드 처리의 PCIe 8비트 고속 디지타이저 U1084A 온보드 처리의 PCIe 8비트 고속 디지타이저 1 - 2 4 GS/s 8-bit 1.5 GHz 512 MB Multiple, 50 mV up to 5 V Windows, Linux · 온보드 신호 처리
· 평균기 및 선택 검출 알고리즘
PCIe, 1-slot, fully shielded, built-in cooling system
M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 1 - 2 3.2 GSa/s 12비트 2 GHz 4 GB 듀얼, 1 V 및 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGA on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable system with >1 GHz IBW
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 4 - 8 3.2 GS/s 12비트 2 GHz 16 GB 듀얼, 1 V 및 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭 M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB 듀얼, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch 32 1 GS/s 8비트 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 Windows · U5303A, U5309A, M9703A, M9703B에 맞춤형 알고리즘을 구현하는 데 사용 사용불가
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 9,255,691

구매 방법

2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 12,103,804

구매 방법

4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument