이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

2 / 6 제품 일치

정렬방식:
제품 Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 9,255,691

구매 방법

2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저

시작가격: ₩ 12,103,804

구매 방법

4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument