무엇을 찾고 있습니까?
USB & LAN 파워 센서
키사이트 USB 및 LAN 파워 센서는 파워 미터의 피크 및 평균 전력을 측정하기 위한 능력을 컴팩트한 휴대용 폼팩터로 제공합니다.
키사이트 USB 및 LAN 파워 센서는 파워 미터의 피크 및 평균 전력을 측정하기 위한 능력을 컴팩트한 휴대용 폼팩터로 제공합니다.
플러그 앤 플레이 USB 커넥티비티로 설정이 빠르고 간편합니다. 센서를 PC에 연결하고 번들링된 소프트웨어로 즉시 전력 측정 수행을 시작하면 됩니다. 키사이트의 USB 파워 센서는 꼭 필요한 간단한 설정을 제공하며 단순한 센서 이상입니다.
위성 시스템의 장거리 원격 모니터링을 위해 LAN 커넥티비티 파워 센서를 찾고 계십니까? 열 진공 옵션과 세계에서 가장 넓은 동적 범위를 제공하는 LAN/PoE(Power over Ethernet) 기반 센서인 L20X0XA LAN 파워 센서를 선택하십시오.
PC에 연결하기 위한 USB 파워 센서를 찾고 계십니까? 제로 데드 타임과 최대 1Mbyte를 이용할 수 있는 내부 펌웨어 메모리의 리얼 타임 측정 기능이 있는 U20X0XA USB 파워 센서를 선택하십시오.
U/L2050/60 X-시리즈 USB/LAN 넓은 동적 범위 피크 및 평균 파워 센서
- -70~+26dBm의 넓은 동적 범위와 제로 데드 타임의 연속 펄스 측정(최저 100us PRI 또는 10kHz PRF)
U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
- 초고속 측정 속도(초당 50,000회 판독)
U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
- 넓은 피크 전력 동적 범위와 버퍼 모드에서의 높은 측정 속도
U8480 시리즈 USB 열전쌍 파워 센서
- 최고의 전력 선형성 및 리얼타임 측정 불확도(MU) 기능
U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서
- 모든 신호 유형에 대해 평균 전력 측정, 무제한 대역폭
직관적 전력 측정 소프트웨어
USB 파워 센서를 보완하는 N1918A Power Analysis Manager 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오. N1918A Power Analysis Manager
키사이트 BenchVue 소프트웨어(버전 2.5 이상)는 키사이트 U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서와 함께 사용할 수 있습니다. BV0000A BenchVue 플랫폼 소프트웨어.
계측기 호환성:
이제 키사이트 선택 계측기(U2000 시리즈만)와 펌웨어가 완전히 호환됩니다.
Find the Model that's Right for You
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the USB & LAN 파워 센서
Want help or have questions?