이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

한 단계 높은 통찰력 다운로드

키사이트 소프트웨어를 다운로드해서 전문성을 키우십시오. 최초 시뮬레이션에서부터 최초 고객 배송에 이르기까지, 키사이트는 데이터와 정보를 실행 가능한 통찰력으로 가속화하는 데 필요한 도구를 제공하고 있습니다.

X-시리즈 어플리케이션은 신호 분석을 위해 간편하게 사용할 수 있는 입증된 측정 솔루션입니다. 복잡한 작업을 단순화하고 반복 가능한 결과를 전달하는 이 어플리케이션을 통해 이동 통신, 무선 통신 및 항공우주/방위 디바이스와 설계의 성능을 확인하고 이해할 수 있습니다.

  • 파라메트릭(위상 노이즈, 노이즈 피겨, 펄스)부터 LTE 와 WLAN을 포함한 최신 표준 준수 무선 측정에 이르기까지 디바이스 성능에 대한 통찰력 증대
  • 언제 어디서든 일관된 측정을 수행하는 통합 어플리케이션을 통해 빠르게 통찰력 확보
  • 설계, DV 및 생산 전체에 걸쳐 활용되는 동일한 측정으로 출시 시간 단축
  • 신호와 디바이스 성능을 빠르게 이해하기 위해 내장 측정 전문성 활용
  • 가용한 이동형 라이선스로 여러 계측기 전체에서 어플리케이션 공유

모든 X 시리즈 어플리케이션 비교 (74)

X-시리즈 어플리케이션 찾기

  • N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI (1) 

    N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI

    • 버스트 분석을 위한 FFT 기반 스펙트럼 분석 및 시간 도메인 분석 툴
    • 범용 아날로그 및 디지털 변조 분석(옵션)
    • UXA, PXA, MXA, EXA 및 CXA X-시리즈 신호 분석기(멀티터치 UI 포함) 내부에서 실행

  • N9063C Analog Demodulation Measurement Application, Multi-touch UI N9063C Analog Demodulation Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9063C Analog Demodulation Measurement Application, Multi-touch UI

    • Multi-touch user interface
    • One-button measurements for AM, FM, PM and FM stereo signals
    • Display modulation metrics: AM depth, FM/PM deviation, THD, SINAD, FM stereo
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9067C Pulse Measurement Application, Multi-touch UI N9067C Pulse Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9067C Pulse Measurement Application, Multi-touch UI

    • Automatically synchronize to pulsed signals up to 50 GHz and bandwidth of 510 MHz
    • View key pulse signal modulation performance indicators and pulses in a time, frequency and phase-domains
    • Runs inside X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI

    • 1-touch measurements for analyzing phase noise in frequency domain (log plot) & time domain (spot frequency)

  • N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI (1) 

    N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI

    • 노이즈 피겨/게인 측정
    • 원버튼 측정: 노이즈 피겨, 게인, Y-팩터, 유효 온도 및 핫/콜드 전력 밀도 등 측정
    • SNS 346 시리즈 노이즈 소스 및 U7227x 시리즈 USB 프리앰프 지원
    • 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI

    • W-CDMA/HSPA/HSPA+ per 3GPP Release 99 to 8
    • Includes uplink/downlink RF transmitter measurements
    • Transmit analog baseband measurements with BBIQ hardware
    • 1-touch measurements with pass/fail per the standard

  • N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP Release 8 to 13
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI (1) 

    N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI

    • Compliant to 802.11a/b/g/j/p/n, 802.11ac, 802.11af, 802.11ah, 802.11ax IEEE series standards for WLAN design/manufacturing test
    • Manual settings for 802.11a-turbo mode
    • One-button pass/fail measurements per standard

  • N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI (1) 

    N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI

    • Compliant with Bluetooth® Core Specification Version 2.1+ EDR & Low Energy (BR/EDR/LE 4.0/4.2/5.0)
    • One-button measurements with pass/fail per the standard

관련 산업 및 기술