이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

핸드형 디지털 멀티미터, 클램프 및 교정기 미터

U1230 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터는 작업 조건에 최적화된 HH-DMM입니다. 어둡거나, 시끄럽거나 또는 위험한 조건 하의 최악의 시나리오가 예상되는 곳에서도 본 멀티미터는 모든 일상 작업을 용이하게 수행할 수 있는 우수한 기능으로 열악한 조건을 극복할 수 있도록 도와줍니다.

  • 어두운 테스트 영역을 밝혀주는 내장 LED 플래시라이트
  • 잡기 편한 인체공학적 디자인
  • 비접촉 전압 검출용 Vsense
  • 연속성 탐지를 간편하게 해주는 가청 비퍼 경보와 깜빡이는 백라이트 디스플레이

키사이트 U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터는 기기, 시설 및 전기 시스템에서 설치 및 유지보수(I&M)를 빠르게 점검할 수 있는 기능을 선사해 보다 짧은 시간 안에 더 많은 시스템을 검사해서 더 많은 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다.

  • 글리치 검출용 스위치 카운터
  • 고조파 비
  • 이중 및 차동 온도 측정

키사이트 U1250 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터는 전력 충전 기능 및 성능으로 전자제품이나 전기 회로의 문제 해결 시 포착되기 매우 어려운 글리치까지 검출할 수 있기 때문에 사용자의 기대치를 크게 상회합니다.

  • 어두운 곳에서도 선명하게 보이는 세계 최초의 OLED 디스플레이 탑재 핸드형 DMM(U1253B)
  • 20MHz 주파수 카운터
  • 프로그래밍 가능 사각파 발생기
  • 데이터 로깅 기능

키사이트 U1270 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터는 견고하고 신뢰할 수 있는 툴로서 안전하고 스마트한 기능과 더욱 뛰어난 유용성까지 갖추고 있어 열악한 조건에서도 손쉽게 작업할 수 있습니다.

  • OLED 디스플레이
  • IP 54 인증 받은 방수 및 방진 능력
  • 표유 전압 제거를 위한 ZLOW
  • 누출 전류에 의해 유발된 잔류 전압의 잘못된 판독값을 최소화하는 Smart Ohm
  • 시끄러운 환경에서도 안전하게 작업할 수 있도록 추가한 연속성 테스트용 경고등
  • 장갑을 끼고 있어도 완벽하게 잡을 수 있도록 한 디자인

키사이트 U1190 시리즈 핸드형 클램프 미터는 작업을 더욱 쉽고 안전하게 만들어 최고 600A까지 전류를 측정할 수 있습니다.

  • 번들에서 개별 와이어를 쉽게 선택해 측정할 수 있도록 하는 고유한 와이어 분리기
  • 테스트 영역을 밝혀주는 내장형 LED 플래시라이트
  • 비접촉식 전압 검출 수행을 위한 Vsense

키사이트 U1210 시리즈 핸드형 클램프 미터는 회로를 차단하지 않고도 배전 케이블의 고전류를 측정할 수 있습니다.

  • DMM 기능 – 저항, 캐피시턴스, 주파수 및 온도

키사이트 U1401B 다기능 교정기/미터는 툴 하나로 여러 소스를 동시에 측정할 수 있습니다. 기타 특징:

  • 내장형 펄스 신호 발생기
  • 전체 스팬 DMM 측정 및 기록 기능
  • 내장형 충전 기능

한시적 혜택:  핸드형 디지털 멀티미터를 무료로 드립니다. (약관 적용)

모든 핸드형 DMM/클램프 및 교정기 미터 비교 (24)

Find a Digital Multimeter

  • U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature (1) 

    U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, OLED display, -40°C to 55°C operating temperature

    • –40 to 55 °C operating temperature
    • OLED display with 2000:1 contrast ratio and 160 degrees viewing angle
    • IP 54 certified – water and dust resistant
    • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V safety rating
    • Bluetooth wireless connectivity with optional U1177A Bluetooth adaptor

  • U1273A 핸드형 디지털 멀티미터 4.5디지트, 방수, 방진, 유기 LED 디스플레이(OLED) U1273A 핸드형 디지털 멀티미터 4.5디지트, 방수, 방진, 유기 LED 디스플레이(OLED) (1) 

    U1273A 핸드형 디지털 멀티미터 4.5디지트, 방수, 방진, 유기 LED 디스플레이(OLED)

    인체공학적 모양, 뛰어난 성능을 발휘하도록 맞춤제작, 우수한 내구성, 유기 LED(OLED) 디스플레이

  • U1272A 방수및 방진성, 4½ digit, 핸드형 디지털 멀티미터 U1272A 방수및 방진성, 4½ digit, 핸드형 디지털 멀티미터 (1) 

    U1272A 방수및 방진성, 4½ digit, 핸드형 디지털 멀티미터

    인체공학적 모양, 뛰어난 성능을 발휘하도록 맞춤제작, 우수한 내구성

  • U1271A 4.5 digit, 방수성 및 방진성을 가진 핸드형 디지털 멀티미터 U1271A 4.5 digit, 방수성 및 방진성을 가진 핸드형 디지털 멀티미터 (1) 

    U1271A 4.5 digit, 방수성 및 방진성을 가진 핸드형 디지털 멀티미터

    인체공학적 모양, 뛰어난 성능을 발휘하도록 맞춤제작, 우수한 내구성

  • U1253B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit, with Organic LED Display (OLED) U1253B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit, with Organic LED Display (OLED) (1) 

    U1253B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit, with Organic LED Display (OLED)

    • Superior contrast from organic LED (OLED) display
    • 50,000-count dual display
    • True-RMS AC and AC+DC2 measurements
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V safety protection
    • Bluetooth wireless connectivity with optional U1177A/U1117A Bluetooth

  • U1252B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit U1252B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit (1) 

    U1252B Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit

    • 50,000-count dual display
    • Up to 0.025% basic DCV accuracy
    • True-RMS AC and AC+DC2 measurements
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V safety protection
    • Bluetooth wireless connectivity with optional U1177A/U1117A Bluetooth
       

관련 산업 및 기술