이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

펄스 패턴 발생기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

9 / 9 제품 일치

정렬방식:
제품 주파수 범위 주요 속성 신호 유형 출력 수 진폭 데이터 기능
81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

시작가격: ₩ 92,702,322

구매 방법

15 MHz - 3.35 GHz 지연 변조 (지터 주입), 낮은 Intrinsic Jitter, 고속 상승 시간, LVDS 레벨 펄스, 패턴, 데이터, PRBS 1, 차동 50 mV - 2 V 12 MBit / 채널;  PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

시작가격: ₩ 121,770,697

구매 방법

15 MHz - 3.35 GHz 지연 변조 (지터 주입), 낮은 Intrinsic Jitter, 고속 상승 시간, LVDS 레벨 펄스, 패턴, 데이터, PRBS 2, 차동 50 mV - 2 V 12 MBit / 채널, PRBS 2^n-1, n=5,6,...15,23,31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 120 MHz pulse, 240 MHz sine includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration pulse, sine, arbitrary, ramp, square, noise 2, differential 50 mV to 5Vpp up entire frequency ; 100 mV to 10Vpp up to 50 MHz yes
81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 330 MHz pulse, 500 MHz sine Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 pulse, sine arbitrary, ramp square, noise 2, differential 50 mV to 5 Vpp up entire frequency yes
81195A Optical Modulation Generator Software 81195A Optical Modulation Generator Software

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 5000 Arbitrary Waveform Generator
14 bit / 8 GSa/s
12 bit / 12 GSa/s
128 MSa memory
Upgrade to 2 GSa memory
Advanced sequencing
any arbitrary waveform 1 or 2, Differential and single ended 3 different amplifier
Direct DAC: 350 mVpp to 700 mVpp
DC amplifier: 600 mV to 1.0 Vpp, output voltage window -1.0V to +3V
AC amplifer, output power -10dBm to +10dBm
N/A
M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

32000 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

25000 High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module any arbitrary waveform up to 4 channels (diff.) per module Amplitude up to 1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.)), voltage window -1.0 … +3.3V N/A
M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

DC ~ 20 GHz 대역폭 High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module any arbitrary waveform up to 4 channels (diff.) per module 최대 1Vpp(se)(2 Vpp(diff.)) 앰프, 전압 윈도우 -1.0 … +3.3V
해당 없음