이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펄스 패턴 발생기

키사이트테크놀로지스는 디지털 및 아날로그 파형과 데이터 신호의 생성을 위한 가장 포괄적인 자극 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 계측기는 1mHz ~ 12.5Gb/s의 주파수 범위 및 50mV ~ 100V의 출력 진폭 범위를 망라합니다.

시스템의 신호 무결성에 대한 자세한 통찰력

가장 낮은 고유 지터 고정밀 지터 신호 주입
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
글리치가 없는 타이밍 변경 (특허 획득) 유연한 데이터 기능
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 가장 낮은 고유 지터 - 고유 지터가 낮은 고품질 신호로 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻음
  • 글리치 없는 타이밍 변경(특허 획득) - 테스트 대상 장치를 재가동하지 않는 연속 작업을 통해 주파수와 같은 타이밍 파라미터를 변경하면서 출력에서의 손실이나 글리치를 측정할 수 있습니다.
  • 유연한 데이터 기능 - 강력한 데이터 시퀀싱 기능으로 헤더 데이터, PRBS 데이터 섹션 및 트레일러와 같은 복합 데이터를 생성할 수 있습니다.
  • 고정밀 지터 신호 주입 - 명확하고 정확한 신호 지터 주입으로 테스트 대상 장치(DUT)에 스트레스 테스트 수행
  • 다기능 신호 생성 – 타이밍, 레벨, 에지, 연속 또는 트리거된 펄스 스트림과 같은 모든 펄스 파라미터에 대한 완전 제어 가능. 여기에는 클럭 신호에 대한 추가 지연으로 펄스 폭을 프로그래밍할 수 있는 데이터 버스트가 포함됩니다.

제품 어플리케이션 뷰어

자극/응답 솔루션용 보조 제품

채널이 더 필요하십니까?

이 제품군에서 모두 비교 (9)

본 사이트에는 해당 내용 없음