이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

ParBERT 81250

멀티 포트 기가비트 디바이스의 정확한 특성분석을 위한 모듈러 BERT 플랫폼

다양한 데이터 영역에 대한 클럭, 데이터 생성 및 데이터 분석이 가능한 모듈 유형이 다양하기 때문에 ParBERT 81250 시스템을 사용자 요건에 맞추어 최적화할 수 있습니다. 멀티 포트 데이터 발생기, 데이터 분석기 또는 ParBERT 81250이 포함된 전체 BERT 시스템 등 무엇이 필요하든 최대 64개의 출력 및 입력 채널을 통해 올바른 솔루션을 구성할 수 있습니다. 또한 향후 요건도 충족할 수 있도록 뛰어 난 확장성으로 투자 비용을 보호하는 데도 기여합니다.

자동화 테스트 솔루션은 PCI Express, 직렬 ATA 또는 USB 2.0과 같은 표준에 대한 인증 테스트로 구성됩니다. 또한 주문형 소프트웨어 제품은 사용자 개인의 테스트 요건을 완벽히 충족할 수 있도록 맞춤화하는 것도 가능합니다. 테스트 자동화에 대한 자세한 내용은 ParBERT 자동화된 인증 및 디바이스 특성분석 테스트를 방문해주십시오.

종합 측정 제품군과, 외부 소스에서 지터를 입력할 수 있는 13.5 / 7 / 3.35Gb/s 데이터 발생기 모듈의 지연 라인 입력을 통해 고객 설계 및 디바이스에 대한 심층적인 기술적 지식을 얻을 수 있습니다.

최신 보도 자료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParBERT 81250 모듈

키사이트 86100 Infinium DCA-j와 함께 이 BERT는 현재 출시되어 있는 제품 중 가장 종합적이고 정확한 지터 허용오차 및 분석 솔루션입니다. Infiniium DCA-J

관련 제품 및 솔루션

  • No image available BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 

    BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션

    • 고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트
    • 광 송수신기 테스트 솔루션
    • R&D 및 제조 솔루션
    • 인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI 등

  • No image available ParBERT Additional Products 

    ParBERT Additional Products

    • Software measurement suite
    • Signal generator platform
    • Sink test with DisplayPort

액세서리

  • No image available 키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리 

    키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리

    키사이트 81250 ParBERT, N4900 직렬 BERT 시리즈 및 Pulser의 액세서리를 고르십시오.

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [판매중단]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.