이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

노이즈 소스

키사이트 346, 347 및 SNS 시리즈 노이즈 소스는 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기와 함께 작동하여 10MHz ~ 50GHz 범위에서 노이즈 피겨를 측정합니다.

노이즈 소스 지원
Y-Factor장비 SNS 시리즈 346 시리즈 347시리즈
ESA X X X
CXA X X X
EXA X X X
MXA X X X
PXA X X X
PSA    X X
NFA X X X
Cold-Source장비 N4000A SNS 시리즈 346 시리즈   
PNA-X    X   

이 제품군에서 모두 비교 (11)

  • 346 Noise Source Family 346 Noise Source Family (5) 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • 347 Noise Source Family 347 Noise Source Family (2) 

    347 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover high frequency waveguide measurement applications
    • Available as a post-purchase upgrade

  • SNS Series Noise Sources SNS Series Noise Sources (3) 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz (1) 

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트는 교정 시스템의 일환으로 불확실성은 최소화하면서 빠르고 반복적인 교정이 가능한 저가의 독립형 계측기입니다.

관련 산업 및 기술