Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
노이즈 소스
NFA 시리즈 노이즈 지수 분석기, X-시리즈 신호 분석기 및 네트워크 분석기에 사용할 수 있는 다양한 노이즈 소스.
특정 요구에 맞는 노이즈 소스
키사이트 346, 347, SNS 및 USB 시리즈 노이즈 소스를 활용하면 다양한 키사이트 분석기에서 10 MHz ~ 60 GHz 범위의 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
노이즈 소스 지원 | ||||
---|---|---|---|---|
Y-Factor 장비 | SNS 시리즈 | 346 시리즈 | 347 시리즈 | USB 스마트 노이즈 소스 |
CXA | X | X | X | X |
EXA | X | X | X | X |
MXA | X | X | X | X |
PXA | X | X | X | X |
UXA | X | X | X | X |
NFA | X | X | X | X |
M9391A PXIe 벡터 신호 분석기 | X | X | X | X |
M9393A PXIe 고성능 벡터 신호 분석기 | X | X | X | X |
M9421A/M9410A/M9411A/M9415A VXT PXIe 벡터 트랜스시버 | – | X | X | X |
FieldFox 휴대형 분석기 | – |
X | – |
– |
콜드 소스 장비 | ||||
PNA 벡터 네트워크 분석기 | – |
X | – | X |
PXIe 벡터 네트워크 분석기 | – |
X | – |
X |
노이즈 소스와 노이즈 지수 측정에 대한 자세한 정보가 필요하면 노이즈 지수 분석기와 노이즈 소스
를 방문하십시오
적합한 시리즈 찾기
346 노이즈 소스 계열
347 노이즈 소스 제품군
SNS 시리즈 노이즈 소스
U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB
U1832A USB Smart Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, 5 dB ENR Nominal
U1832B USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, 5 dB ENR Nominal
모든 시리즈 보기
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?