이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

스토리지 영역 네트워크용 광 채널 테스트 솔루션 (173x 시리즈)

키사이트 173x 시리즈 광 채널 테스트 솔루션은 반도체 및 장비 제조업체, 시스템 통합업체 그리고 서비스 공급업체에서 광 채널에 기반을 둔 장비, 시스템 및 인프라를 쉽게 디버깅, 특성 분석, 검증 및 테스트하도록 지원합니다.

기존의 광 채널 테스트 환경에는 네트워크에서 트래픽 정보를 투명하게 모니터링하는 수동 프로토콜 분석기와 함께 모든 패브릭 및 장비 성능을 테스트하는 데 필요한 트래픽 조건을 생성하는 능동 테스트 툴이 포함됩니다. 공통 테스트 환경에서 이기종 테스트 툴과 다양한 API를 통합시키는 문제가 가장 해결하기 어렵습니다.

키사이트의 확장 가능한 모듈식 테스트 솔루션에는 광 채널 프로토콜 분석, 트래픽 발생 및 패브릭 성능 측정이 하나의 공통된 다기능 멀티유저 N2X 섀시에 결합되어 있어 다수의 어플리케이션과 분석 툴로 이루어진 여러분의 시스템을 한 눈에 파악할 수 있습니다.

SAN 테스터 소프트웨어 어플리케이션

SAN 테스터 GUI 스크린 샷

SAN 테스터 소프트웨어 어플리케이션을 이용하여 구성 가능한 트래픽으로 광 채널 설계를 자극하고 처리속도, 대기 시간, 소실된 프레임 및 오류와 같은 여러 가지 실시간 측정을 통해 성능과 확장성 특성을 분석하도록 테스트 모듈을 쉽게 구성할 수 있습니다. SAN 테스터 어플리케이션은 광 채널 반도체, 스위치, 도파기 및 패브릭을 테스트하는데 사용할 수 있습니다.

각 테스트 포트는 다른 장치와 와이어 속도 트래픽을 주고받는 하나 또는 다수의 광 채널 장치로 구성할 수 있습니다. 포트-포트, 부분적 그물형, 전체 그물형 구성을 만들어 실제적인 또는 극한의 트래픽 조건에서 장치를 테스트할 수 있습니다.

이를 통해 와이어 속도 광 채널 트래픽 생성을 포괄적 파라미터로 제어하고 SAN 시스템의 성능, 견고성, 신뢰성을 실시간으로 연속 모니터링할 수 있습니다. 키사이트 플랫폼의 확장성 덕분에 개별 장치에서 대규모 SAN 인프라까지 폭 넓게 테스트할 수 있습니다.

프로토콜 분석 소프트웨어 어플리케이션

프로토콜 분석 소프트웨어 어플리케이션을 이용하면 여러 광 채널 장치 사이의 트래픽을 기록하고 적합한 디코딩 기능을 통해 이를 쉽게 표시함으로써 포착하기 어려운 문제의 근본 원인을 신속하게 찾아낼 수 있습니다. 각 분석기는 대용량 트레이스와 직관적인 고차원적 다중 레벨, 다중 분기 트리거링과 필터링 순서기를 결합시켜 관련 정보를 포착할 수 있습니다. 모든 분석기 모듈 사이에 시간 상관이 제공되어 다중 포트, 시스템 레벨 측정이 가능합니다.

  • 1730B 4 포트, 1 및 2Gb/s 광채널 테스트 모듈  [폐기] 1730B 4 포트, 1 및 2Gb/s 광채널 테스트 모듈 [폐기] 

    1730B 4 포트, 1 및 2Gb/s 광채널 테스트 모듈 [폐기]

    1730B 테스트 모듈에는 1 또는 2Gb/s에서 작동하는 4개의 독립된 사용자 구성 가능한 광채널 포트가 포함되어 있습니다.

  • 1733A 4 Ports, 2 & 4 Gb/s Fibre Channel Test Module  [폐기] 1733A 4 Ports, 2 & 4 Gb/s Fibre Channel Test Module [폐기] 

    1733A 4 Ports, 2 & 4 Gb/s Fibre Channel Test Module [폐기]

    The 1733A is a test module including 4 independent, user configurable Fibre Channel ports.

  • 1733L Keysight SAN Director Tester – The Fibre Channel SAN Test System for Director Class Switches [폐기] 1733L Keysight SAN Director Tester – The Fibre Channel SAN Test System for Director Class Switches [폐기] 

    1733L Keysight SAN Director Tester – The Fibre Channel SAN Test System for Director Class Switches [폐기]

    The high scalability of the LoadTester (1733L), with an intuitive graphical user interface, provides an easy to use tool to help engineers accelerate the test and qualification of director class switches.

  • 1735A 1735A 광 채널 테스트 모듈 2 포트 - 1, 2 및 4Gb/s [폐기] 1735A 1735A 광 채널 테스트 모듈 2 포트 - 1, 2 및 4Gb/s [폐기] 

    1735A 1735A 광 채널 테스트 모듈 2 포트 - 1, 2 및 4Gb/s [폐기]

    1735A 광 채널 테스트 모듈은 2개의 독립된 1/2/4Gb/s 광 채널 포트에서 프로토콜 분석, 트래픽 생성 및 성능 테스트 기능을 제공합니다.

  • 1735A SanAlytics Software expands Fibre Channel Test Portfolio [폐기] 1735A SanAlytics Software expands Fibre Channel Test Portfolio [폐기] 

    1735A SanAlytics Software expands Fibre Channel Test Portfolio [폐기]

    The Keysight 1735A is a multi-application test module for 1,2 and 4Gb/s Fibre Channel. It combines Fibre Channel protocol analysis, traffic generation and performance test on 2 independent pairs of Fibre Channel ports.

  • 1736A 8 Gb/s Fibre Channel [폐기] 1736A 8 Gb/s Fibre Channel [폐기] 

    1736A 8 Gb/s Fibre Channel [폐기]

    Module Accelerates Design, Development of Next-Generation Storage Devices with Fibre channel Testing...

관련 산업 및 기술